Menu Search

Amortyzator obrotowy — z kołem zębatym 2.20 N 10.4 mm POM

Te dwukierunkowe amortyzatory obrotowe z kółkiem zębatym umożliwiają sterowanie prędkością i przyspieszeniem przemieszczającego się elementu, np. klap, paneli szafy lub drzwiczek urządzenia. Prosty i gwarantujący oszczędność czasu montaż, brak konieczności konserwacji, bezgłośny ruch dzięki silikonowemu amortyzatorowi. Roboczy moment obrotowy 0,60
Numer produktu Essentra:

10328507

Numer produktu produkcyjny:

078118069999

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 24,3238 zł
50 - 999 21,2783 zł
1000 + 15,2007 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

243,24 zł

10 x 24,3238 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 15.0 mm
Maks. temperatura robocza 90 °C
Wysokość całkowita 7.9 mm
Całkowita długość 21.0 mm
Średnica zewnętrzna koła 10.4 mm
Pełny materiał Polioksymetylen; Poliamid 6.6; poliwęglan; silikon
Kolor Czarny
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 2.20 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt