10328477
078109069999
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 23,6153 zł |
50 - 999 | 20,6585 zł |
1000 + | 14,7579 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica obudowy | 0.591 in |
---|---|
Średnica obudowy | 15.0 mm |
Maks. temperatura robocza | 90 °C |
Maks. temperatura robocza | 194 °F |
Wysokość całkowita | 0.315 in |
Wysokość całkowita | 8.0 mm |
Całkowita długość | 20.8 mm |
Całkowita długość | 0.819 in |
Średnica zewnętrzna koła | 0.409 in |
Średnica zewnętrzna koła | 10.4 mm |
Pełny materiał | Polioksymetylen; Poliamid 6.6; poliwęglan; silikon |
Kolor | Czarny |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 2.20 N |
Moment obrotowy | 2.20 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować