Menu Search

Amortyzator obrotowy — z kołem zębatym 1.20 N 8.8 mm POM

Numer produktu Essentra:

10632369

Numer produktu produkcyjny:

078107069999

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 9,7594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

97,59 zł

10 x 9,7594 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 15.0 mm
Maks. temperatura robocza 90 °C
Wysokość całkowita 8.0 mm
Całkowita długość 20.8 mm
Średnica zewnętrzna koła 10.4 mm
Pełny materiał Polioksymetylen, nylon 66; poliwęglan; silikon; olej silikonowy
Kolor Czarny
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 1.20 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt