20172206
20172206
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 342,5518 zł |
| 5 - 9 | 1 275,4461 zł |
| 10 - 19 | 1 208,2971 zł |
| 20 - 49 | 1 141,1481 zł |
| 50 + | 1 006,8982 zł |
| Rodzaj szyny | Montaż od tyłu |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 20.0 |
| l1 | 1980.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d3 | M6 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować