20171100
20171100
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 961,8249 zł |
| 5 - 9 | 1 863,7503 zł |
| 10 - 19 | 1 765,6336 zł |
| 20 - 49 | 1 667,5636 zł |
| 50 + | 1 471,3769 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 25.0 |
| l1 | 3120.0 |
| w1 | 25.0 |
| h1 | 21.8 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| h2 | 8.9 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 30.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować