20170103
20170103
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 548,5708 zł |
| 5 - 9 | 521,1253 zł |
| 10 - 19 | 493,7124 zł |
| 20 - 49 | 466,2995 zł |
| 50 + | 411,427 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 20.0 |
| l1 | 960.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.4 |
| h2 | 7.7 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 30.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować