Akcesoria do zatrzasków obrotowych oferują maksymalne bezpieczeństwo i wygodę w projektowaniu zamknięć zatrzaskowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Szerokość | Długość | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 0,9917 zł - 1,1019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Uchwyt mocujący
|
||
| 0,5812 zł - 0,6458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Klips ustalający
|
||
| 0,6866 zł - 1,0681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Klips ustalający
|
||
| 9,9589 zł - 16,731 zł | 147 Na stanie |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 26,7956 zł - 29,7729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 22,6732 zł - 25,1925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 30,7268 zł - 34,1409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 3,6723 zł - 4,0803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| 26,7956 zł - 29,7729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 25,044 zł - 27,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 21,044 zł - 23,3823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 28,692 zł - 31,88 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 20,1577 zł - 22,3975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 23,4812 zł - 26,0902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 21,044 zł - 23,3823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 3,1095 zł - 3,455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować