10212141
1339795
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 67,2126 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość | 2.756 in |
---|---|
Długość | 70.0 mm |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | PA |
Rodzaj układu obwodu | 2NO |
Szerokość | 1.181 in |
Szerokość | 30.0 mm |
Typ | Sprężynowe urządzenie powrotne |
Zakres temperatur | 5 - 158 °F |
Zakres temperatur | -15 - 70 °C |
Średnica otworu | 0.866 in |
Średnica otworu | 22.0 mm |
Materiał obudowy | Plastik |
Kod towaru | 8536508090 |
Standard | IP50 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować