Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10211618
1339738
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 223,1259 zł |
5 - 9 | 127,5005 zł |
10 + | 91,0718 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość | 73.0 mm |
---|---|
Długość | 2.874 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | PA |
Rodzaj układu obwodu | 2NO |
Szerokość | 30.0 mm |
Szerokość | 1.181 in |
Typ | Sprężynowe urządzenie powrotne |
Zakres temperatur | -15 - 70 °C |
Zakres temperatur | 5 - 158 °F |
Średnica otworu | 22.0 mm |
Średnica otworu | 0.866 in |
Materiał obudowy | Metal |
Kod towaru | 8536508090 |
Standard | IP65 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować