10211571
1339734
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 127,4663 zł |
| 5 - 9 | 72,8379 zł |
| 10 + | 52,027 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość | 73.0 mm |
|---|---|
| Długość | 2.874 in |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | PA |
| Rodzaj układu obwodu | 1NO |
| Szerokość | 1.181 in |
| Szerokość | 30.0 mm |
| Typ | IP65 |
| Zakres temperatur | 5 - 158 °F |
| Zakres temperatur | -15 - 70 °C |
| Średnica otworu | 0.866 in |
| Średnica otworu | 22.0 mm |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Kod towaru | 8536508090 |
| Standard | IP65 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować