Menu Search

Przełącznik ręczny ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

IP50 Two position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator stays in position after operation.
Numer produktu Essentra:

10211564

Numer produktu produkcyjny:

1339733

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 128,4571 zł
5 - 9 73,404 zł
10 + 52,4314 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

128,46 zł

1 x 128,4571 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość 73.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał PA
Rodzaj układu obwodu 1NO
Szerokość 30.0 mm
Typ ‌ IP65
Zakres temperatur -15 - 70 °C
Średnica otworu 22.0 mm
Materiał obudowy Plastik
Kod towaru 8536508090
Standard ‌ IP65

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt