Wszystkie produkty
Przejdź do:
Ochrona
- Asortyment nasadek Essentra obejmuje produkty stożkowe, hydrauliczne i gwintowane. W gamie zatyczek i zaślepek znajdziesz rozwiązania do maskowania odporne na wysokie temperatury oraz produkty do zabezpieczania rur i kołnierzy. Asortyment zawiera ponad 2000 wypróbowanych i sprawdzonych rozwiązań przeznaczonych do wielu zastosowań związanych z przemysłem wytwórczym oraz branżą konsumencką — wszystkie spełniają określone wymogi zabezpieczeń. Nasze standardowe nasadki i zatyczki są nie tylko przechowywane w magazynie. Mogą zostać przygotowane do wysyłki w tym samym dniu, zapewniając Ci szybką realizację zamówienia i wygodę.
Elektronika
- Nasz asortyment elementów elektronicznych obejmuje wszystko, co potrzebne w ogromnej gamie rozwiązań. Mamy na stanie wszystkie rozwiązania związane z organizacją okablowania, na przykład uchwyty do kabli i zaciski, jak również zawsze tak przydatne opaski kablowe. Wybór i wygoda mają dla nas znaczenie, zatem jeżeli potrzebny Ci jest osprzęt do płytek PCB, jesteśmy przekonani, że nasz asortyment pozwoli spełnić wszystkie Twoje wymagania, bez względu na wielkość przedsięwzięcia czy zastosowanie. Mamy wszystko, co potrzebne: od wsporników, po elementy mocujące, a nawet dźwignie do wyjmowania płytek PCB. Oferując możliwość wypróbowania naszych produktów przed zakupem, jesteśmy przekonani, że w Essentra spełnimy wszystkie wymagania!
Osprzęt
- Essentra Components spełni wszystkie potrzeby związane z systemami zamknięć. Oferujemy wszystko, od pokręteł i gałek różnego typu i różnej konstrukcji, po zatrzaski i zamki. Jeżeli szukasz stopek, kółek samonastawnych i ślizgaczy — już dalej nie szukaj! Z dumą oferujemy duży asortyment produktów do różnorodnych zastosowań i do różnych warunków otoczenia. Jeśli chodzi o nasze zawiasy, nie trzeba ich szukać dalej niż w drzwiach swego domu czy biura. Podstawowe produkty, przystępne ceny — wszystko to projektowane z myślą o Tobie, Kliencie!
Elementy złączne
- Szeroka gama naszych elementów złącznych obejmująca w sumie ponad 4000 produktów, należy do naszych największych i najbardziej zróżnicowanych asortymentów. Produkty znanych producentów gwarantują, że nasz asortyment zawsze spełnia wymogi naszych klientów. Jeżeli szukasz elementów złącznych lub podkładek do paneli, mamy na stanie szeroką gamę produktów różnego typu i do różnych zastosowań. Jeżeli potrzebne Ci są nity, mamy je, w tym najpopularniejsze produkty, takie jak nity wciskane czy dwuczęściowe zatrzaskowe. Stale poszerzamy naszą ofertę, a wraz z możliwością wypróbowania przed zakupem oferujemy klientom Essentra Components różnorodność i wygodę.
Produkty POS
- Wiemy, że materiały ekspozycyjne i sklepowe mają ogromne znaczenie dla Ciebie i Twoich klientów. Dlatego oferujemy asortyment produktów, które pomogą Ci zawsze zapewniać swoim klientom jak najlepszą obsługę. Oferujemy wszystko, od komponentów ekspozycyjnych, w tym zabezpieczenia do mebli, po mniejsze, choć istotne produkty, takie jak taśmy i ściereczki. Ponadto możemy dostarczyć rozwiązania do ekspozycji materiałów graficznych, a także produkty rzepowe, na przykład paski zaciągane i zaciski. Wszystkie nasze produkty to projektowane z myślą o naszych klientach.
Twoja sesja wygasła
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować