Studium przypadku Parker

Logo Parker

Łatwe zaopatrzenie 

Parker jest światowym liderem w dziedzinie technologii ruchu i sterowania, odgrywa kluczową rolę w zastosowaniach, które mają pozytywny wpływ na świat. Bezkonkurencyjna sieć dystrybucyjna Parker obejmuje około 17 000 lokalizacji na całym świecie i dostarcza na całym świecie precyzyjnie opracowane rozwiązania dla rynków komercyjnych, mobilnych, przemysłowych i lotniczych. 

Klient: Parker 

Branża: Produkcja maszyn, produkcja złączek hydraulicznych 

Projekt: Ochrona przemysłowych produktów hydraulicznych w transporcie międzynarodowym. 

Rozwiązanie: gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty npt

Ocena klientów

Wyzwanie 

Ze względu na eksport produktów za granicę firma Parker musiała znaleźć standardowe rozwiązanie umożliwiające ochronę przewożonych przemysłowych produktów hydraulicznych, takich jak cylindry hydrauliczne. Wykorzystali już możliwości lokalnego dostawcy, ale nie mogli zagwarantować jakości swoich rozwiązań dla produktów eksportowych. Ważne jest, aby rozwiązanie spełniało harmonogram realizacji, dysponowało dobrym zapasem i było w ramach budżetu. Parker utrzymywał współpracę w innej dziedzinie z firmą Essentra od ponad 6 lat, dlatego też zwrócił się do nas o pomoc.

Rozwiązanie 

Parker potrzebował produktów, które pasują do specyfikacji aktualnie stosowanych komponentów. Współpracowali już z Essentra Components nad poprzednimi projektami, korzystając z gwintowanych zaślepek, nasadek zabezpieczających do śrub i nakrętek oraz kołnierzy ciśnieniowych, dzięki czemu wiedzieli, że dostawca jest w stanie spełnić ramy czasowe swoich produktów standardowych. 

Firma Essentra Components wspierała firmę Parker, dostarczając terminowo próbki, pliki CAD i zapewniając wsparcie techniczne, a także odwiedzając fabrykę w Tianjin w Chinach. W odpowiedzi zespół przygotował: gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwinty npt, które pasują idealnie ich produktów końcowych. 

EssParker_1440x445px A
Zaślepki

WYNIKI 

Bezproblemowe zakupy: Essentra Components już znalazła się na liście materiałów Parker (BOM). Wymagana zaślepka gwintowana stanowiła rozwiązanie dostępne od ręki i była dostępna na stanie, co sprawiło, że dostawy komponentów przebiegły bezproblemowo, nie powodując opóźnień czasowych. 

Eksport bez uszkodzeń: gwarancja jakości od Essentra dała firmie Parker spokój ducha, że ich produkty eksportowe trafią bez żadnych szkód. Dzięki gwarancji na każdy rozmiar gwintu i standard, Parker może nadal z pewnością chronić swoje produkty przemysłowe. 

Oszczędność czasu: Łeb gwintowanych zaślepek zabezpieczających ułatwia montaż/demontaż, co przyspiesza zdjęcie zatyczek z rur hydraulicznych.

Zastosowania zatyczek
Ocena klienta

Stałe wsparcie 

Nawiązana przez Essentra Components relacja z Parker zapewnia im spokój ducha, i otrzymają potrzebne wsparcie w przyszłości. Essentra Components będzie nadal udzielać wsparcia w zakresie standardowych specyfikacji materiałowych i wsparcia technicznego. 

Aby dowiedzieć się, jak eksperci Essentra Components mogą pomóc Twojej firmie, zadzwoń pod numer +48 42 639 52 64 lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@essentracomponents.pl