Studium przypadku: Burgaflex
Firma Burgaflex jest międzynarodowym graczem na rynku łączników i przewodów rurowych do układów hydraulicznych i klimatyzacji.
Gdy firma musiała zabezpieczyć swoje produkty na potrzeby wartej wiele milionów dolarów premiery rynkowej, firma Essentra zaproponowała niestandardowe rozwiązanie do zabezpieczenia towarów wysokiej jakości i umożliwiające wyeliminowanie nieplanowanych kosztów dodatkowych.
Klient — Burgaflex
Przemysł — motoryzacyjny, ciężarowy, AG i terenowy
Projekt — Nasadki niestandardowe
Rozwiązanie — Firma Burgaflex utrzymuje wysoką jakość i wydajność, dzięki niestandardowym nasadkom firmy Essentra
WYZWANIE
Wartości wyznawane przez firmę Burgaflex, takie jak jakość, precyzja i znakomita obsługa klienta, oznaczają, że musi pracować zgodnie z wyjątkowo wysokimi standardami. Wytwarzane węże do układów klimatyzacji dla głównych producentów OEM nie stanowią wyjątku. Wcześniej używane gumowe nasadki zabezpieczające często zsuwały się ze złączek, co prowadziło do uszkodzeń produktów, wnikania zanieczyszczeń i powodowało niezadowolenie klientów.
ROZWIĄZANIE
Firma Essentra uzyskała od firmy Burgaflex owe 9 złączek i wzięła się do pracy. Aby zapewnić sukces tej kosztownej premiery rynkowej, konieczne było stworzenie prototypów.
Stworzono wstępny prototyp 3D, wprowadzający nowe rozwiązanie, a następnie przeprowadzono szeroko zakrojone testy, przedkładanie rysunków technicznym i tworzenie próbek w różnych wariantach.
Ostatecznie dostarczono 9 różnych niestandardowych przezroczystych nasadek zabezpieczających, posiadających wgłębienia pod o-ring i gwint zapobiegając przed wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci. Firma Essentra poleciła LDPE, twardszy, gęstszy materiał zapewniający lepszą ochronę i skutecznie pochłaniający drgania. Natomiast funkcja blokady zapewniała dodatkowe bezpieczeństwo podczas transportu.
Przezroczysty kolor nasadek pozwolił firmie Burgaflex zobaczyć o-ring, upewniając się, że został on prawidłowo zamontowany, aby zapewnić bezpieczną dostawę do swoich klientów.
„Od koncepcji po produkcję, firma Essentra potrafiła płynnie zarządzać wszystkimi wymaganiami projektowymi, tworząc perfekcyjne rozwiązanie”. Bob Siegwald, Wiceprezes firmy Burgaflex
Wynik
Bliska współpraca firmy Essentra z Burgaflex ułatwiła cały proces. Dzięki niej na czas opracowano idealne rozwiązanie, zapewniając:
Oszczędności finansowe: Zapobieganie uszkodzeniom podczas transportu wyeliminowało wadliwe części, redukując koszt związany z ponowną dostawą.
Wydajność: Niestandardowe nasadki zmniejszyły ilość odpadów i są dostarczane na czas zgodnie z harmonogramem produkcji firmy Burgaflex.
Wydajność narzędzi: Efektywna ekonomicznie kawitacja narzędzi zmniejszyła ich zużycie do minimum i poprawiła zdolność wytwórczą.
Wsparcie strategiczne: Firma Burgaflex zachowała reputację firmy słynącej z jakości i obsługi.
„Współpraca z firmą Essentra była bardzo łatwa, dostarczali nam próbki i prototypy 3D przez cały czas trwania projektu”. — Bob Siegwald, Wiceprezes Wykonawczy Burgaflex
Nieustanne wsparcie
Essentra nadal wspiera firmę Burgaflex jako partner strategiczny. Dzięki wiedzy specjalistycznej i zrozumieniu potrzeb firmy Burgaflex, Essentra jest w stanie oszacować roczne zużycie, dostarczając produkty wtedy, gdy są potrzebne.
Aby dowiedzieć się, jak eksperci firmy Essentra mogą pomóc Twojej firmie, zadzwoń pod numer +48 42 639 52 64 lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@essentracomponents.pl