Przewodnik po zaciskach do węży
Zaciski do węży sprawdzają się znakomicie w wielu zastosowaniach. W tym artykule omówimy:
- Jak używać zacisku do węży?
- Jakie są różne rodzaje zacisków do węży?
- Jak zainstalować opaskę zaciskową do węży?
- Jak demontować zaciski do węży?
- Jak zmierzyć rozmiar opaski zaciskowej węża?
- Z jakich materiałów są one wykonane?
Jak używać zacisków do węży?
Zaciski do węży zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu węża na złączce, na przykład z koziołką lub żebrowaną. Pełnią funkcję uszczelnienia zapobiegając wyciekom płynu podczas połączenia. Stabilizują również połączenie węża. Są one głównie stosowane w instalacjach hydraulicznych i motoryzacyjnych, ale są również stosowane w innych zastosowaniach oraz zapobiegają wyciekom podczas transportu cieczy, środków chemicznych i gazów.
Jakie są różne rodzaje zacisków do węży?
Dostępne są trzy główne rodzaje zacisków do węży:
Zapadkowa blokada ząbków zapewnia mocne i bezpieczne mocowanie. Można je instalować ręcznie i dociskać szczypcami w celu dokręcenia uchwytu. Te zaciski do węży, czasami nazywane są uchwytem zatrzaskowym i są wykonane z plastiku. Nylon to znakomity wybór, gdyż jest wytrzymały, a jednocześnie elastyczny, ułatwiający zamykanie. Ekonomiczne, lekkie i wielokrotnego użytku.
Zastosowania i branże:
- Przewody paliwowe do pojazdów specjalistycznych i osobowych, lotnictwo, systemy drenarskie.
- Pompy i układy hydrauliczne w sprzęcie medycznym (nie powinny być stosowane w innych zastosowaniach hydraulicznych).
- Artykuły gospodarstwa domowego, systemy odpowietrzające i węże ogrodowe.
Te zaciski ślimakowe mają ten sam mechanizm działania co zaciski jubilee. Są wyposażone w śrubę z gwintem spiralnym lub koło ślimakowe, które znajduje się w zacisku. Po przekręceniu śruba działa jak ślimak ciągnąc gwint opaski. Następnie opaska zaciska się wokół węża lub rurki.
Mechanizm ten sprawia, że klips posiada dużą siłę docisku i dobrze się sprawdza się w najcięższych zastosowaniach. Zaciski są dostępne jako w wersji ze stali nierdzewnej lub stali. Idealne rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni. Nie zaleca się stosowania w wężach miękkich lub silikonowych.
Zastosowania i branże:
- Węże wzmacniane drutem
- Samochodowe przewody paliwowe i rury wydechowe
- Instalacje wodno-kanalizacyjne — węże uszczelniające, rury wodne i odpływy sanitarne na statkach morskich
- Oznakowanie, tymczasowe naprawy, plombowanie dużych pojemników
Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i hermetycznego uszczelnienia w zastosowaniach o większej średnicy w miejscach narażonych na duże drgania. Śruba zacisku jest wkładana przez otwór w korpusie zacisku węża. Nakrętka jest następnie dokręcana od dołu przy pomocy klucza lub szczypców. Jako zaciski do węży ze stali nierdzewnej, węże typu T stanowią idealne rozwiązanie do zaciskania węży wysokociśnieniowych oraz do stosowania z wężami silikonowymi.
Zastosowania i branże:
- Pojazdy specjalistyczne i motoryzacja
- Utrzymywanie nacisku na przewody gazowe, gdy silnik jest wyłączony
- Przewody gazowe są przecięte, za krótkie lub wymagają dodatkowego mocowania
- Zamocować zawór odpowietrzający lub zawór bezpieczeństwa w przewodzie gazowym, aby umieścić zbiornik gazu pod określonym ciśnieniem
- Zabezpieczenie przewodów wodnych podczas stosowania węży i rurek. Przykłady:
- Hydraulika basenowa
- Systemy nawadniania
- Systemy hydroponiczne
- Nawadnianie kropelkowe
Jak zainstalować opaskę zaciskową do węży
Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się przy montażu zacisków? Klucz dynamometryczny to najlepsze narzędzie do instalacji zacisku węży, choć sprawdzi się również śrubokręt. W poniższym przykładzie skorzystamy z popularnej opaski ślimakowej do węży. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z zacisku do węży:
- Poluzować zacisk węża, obracając śrubę zacisku w lewo.
- Przymocować go do krawędzi węża tak, aby łeb śruby znalazł się w żądanym kierunku, aby umożliwić zaciśnięcie opaski.
- Umieścić krawędź węża wokół złączki.
- Obrócić śrubokręt lub klucz dynamometryczny w celu zamocowania węża.
Należy przestrzegać specyfikacji momentu obrotowego zacisku podanego w calach przez producenta zacisku. Należy uważać, aby nie dokręcać zbyt mocno, co spowoduje uszkodzenie jedynej gwintowanej części i doprowadzi do awarii zacisku.
Podobnie instaluje się opaskę zaciskową węży typu T:
- Wprowadzić śrubę przez korpus zacisku.
- Dokręcić nakrętkę od dołu przy pomocy klucza lub szczypców.
Obie połowy zacisku są następnie dokręcane do siebie zapewniając silny chwyt.
Jak demontować zaciski do węży
Przyjrzyjmy się w szczególności, jak demontować sprężynowe zaciski węży, które są kolejną nazwą śrub T z łbem walcowym i gniazdem.
- Poluzować śrubę śrubokrętem płaskim lub kluczem nasadowym.
- Obrócić śrubę w lewo do momentu jej poluzowania, a następnie wyciągnąć ją z węża.
Jak zmierzyć rozmiar opaski zaciskowej węża?
Mówiąc „rozmiar zacisku węża”, mamy na myśli zakres średnic zacisku. Ten asortyment oznacza minimalną i maksymalną średnicę użytkową.
- Najpierw musisz znać średnicę zewnętrzną węża. Aby uzyskać dokładny pomiar, należy zamontować wąż do złączki.
- Zmierzyć średnicę zewnętrzną węża i zamontować za pomocą zuwmiarki. Jeśli nie masz suwmiarki, użyj tego wzoru:
Średnica zewnętrzna = obwód / 3,1416 (Pi)
Wybierz zacisk, którego średnica będzie odpowiednia w pozycji środkowej regulacji. Poniżej znajduje się część normy SAE dla opasek ślimakowych węży typu F. Typ F zazwyczaj ma opaskę o szerokości 1/2 „oraz śrubę z łbem sześciokątnym z nacięciem 5/16”.
|
Tabela rozmiarów opasek ślimakowych węży, typ F |
||
|
Rozmiar SAE |
Zakres chwytania (cale) |
Zakres chwytania (mm) |
|
6 |
3/8 – 7/8 |
10 – 22 |
|
8 |
7/16 – 1 |
11 – 25 |
|
10 |
½ – 1 1/16 |
13 – 27 |
|
12 |
½ – 1 1/4 |
13 – 32 |
|
16 |
13/16 – 1 ½ |
21 – 38 |
|
20 |
13/16 – 1 3/4 |
21 – 44 |
|
24 |
1 – 2 |
25 – 51 |
|
28 |
1 5/16 – 2 ¼ |
35 – 57 |
|
32 |
1 9/16 – 2 1/2 |
40 – 63 |
|
36 |
1 13/16 – 2 3/4 |
46 – 70 |
|
40 |
2 – 3 |
51 – 76 |
|
44 |
2 15/16 – 3 ¼ |
59 – 82 |
|
48 |
2 9/16 – 3 ½ |
65 – 89 |
Powiedzmy, że masz wąż o wielkości 1/2 cala. Zwróć uwagę na zakres zacisków. Możesz użyć zacisku do węży SAE 6. Teraz powiedzmy, że Twój wąż to 3/4”. Rozważ zastosowanie opaski zaciskowej do węży o rozmiarze 12. Jeśli chodzi o wąż o wielkości 1 cala, odpowiednia będzie opaska o wielkości 16. Jeśli mówimy o wężu o średnicy 2 cali, masz więcej możliwości do wyboru.
Norma brytyjska działa w podobny sposób, jak pokazuje ten przykład:
|
Brytyjska norma dotycząca opasek ślimakowych do węży |
||
|
Rozmiary |
Zakres regulacji (mm) |
Zakres regulacji (cale) |
|
12 |
9.5 – 12 |
3/8 – ½ |
|
16 |
11 – 16 |
½ – 5/8 |
|
20 |
13 –20 |
½ – ¾ |
|
22 |
16 – 22 |
5/8 – 7/8 |
|
25 |
18 – 25 |
¾ – 1 |
|
30 |
22 – 30 |
7/8 – 1 1/8 |
|
35 |
25 – 35 |
1 – 1 3/8 |
|
40 |
30 – 40 |
1 2/8 – 1 5/8 |
|
45 |
32 – 45 |
1 ¼ – 1 3/4 |
|
50 |
35 – 50 |
1 3/8 – 2 |
|
55 |
40 – 55 |
1 5/8 – 2 1/8 |
|
60 |
45 – 60 |
1 ¾ – 2 3/8 |
|
70 |
55 –70 |
2 1/8 – 2 3/4 |
Materiały używane do produkcji zacisków do węży
Zaciski do węży są zazwyczaj wykonane z metalu, takiego jak stal węglowa, stal nierdzewna lub plastik. Tworzywa sztuczne są opłacalną alternatywą dla metali, ale tylko w szczególności zastosowań, jak wyjaśniono wcześniej. Tworzywa sztuczne są również odporne na korozję, podobnie jak stal nierdzewna. Bardzo duże opaski zaciskowe do węży ze stali nierdzewnej są dostępne w przypadku większych podzespołów. W przypadku zastosowań wymagających większej wytrzymałości należy rozważyć wytrzymałość stali.
Przed zakupem, pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Możesz również zamówić darmowe próbki, aby upewnić się że wybrane rozwiązanie spełni twoje oczekiwania.
Jeśli nie masz pewności, który uchwyt sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą — niezależnie od tego, czy chodzi o opaski do węży samochodowych, zaciski do węży przemysłowych, opaski do węży wodnych, czy czegokolwiek innego. Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów darmowe próbki lub pobierz darmowe pliki CAD.
Masz pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.