Poradnik na temat zaślepek

Oferta białych zaślepek

Zaślepki ochronne, wprowadzenie

Zaślepkiu ochronne, znane również jako nasadki na łby śrub, nasadki na łby wkrętów, dekoracyjne osłony łbów śrub i nasadki na nakrętki, mają dwa podstawowe cele:

  1. Ochrona odsłoniętych śrub, nakrętek i łbów śrub przed uszkodzeniem i wnikaniem ciał obcych.
  2. Zapewnienie estetycznego wyglądu produktów.

W tym przewodniku omówimy te niezbędne komponenty, poruszając poniższą tematykę:

Nasadki na wkręty, a nakrętki kopułkowe

Zaślepek nie należy mylić z nakrętkami kopułkowymi, ani osłonami nakrętek. Oba elementy zapewniają ochronę i dekoracyjny wygląd. Różnica polega na tym, co chronią. Jak już wspomniano, osłony na wkręty zakrywają odsłonięte łby śrub, nakrętek lub wkrętów.

Wybór białych zaślepek

Osłony kopułkowe nakrętek obejmują większą powierzchnie, pokrywając zewnętrzne gwinty śrub. Osłony gwintów śrub — czy kopułki śrub — są zwykle rodzajem nakrętek i zazwyczaj mają kształt sześciokątny. Sześciokątny kształt poprawia odporność na drgania. Przykładem mogą być nasze gwintowane plastikowe kopułkowe osłony nakrętek sześciokątnych. Czasami zdarza się, że są one nazywane plastikowymi osłonami nakrętek, ale nie są one takie same jak nasadki ochronne.

Plastikowe osłony nakrętek oferują również inne kluczowe zalety, dlatego są głównie stosowane w przemyśle — od branży motoryzacyjnej po budowę rurociągów. Zaślepki, takie jak plastikowe osłony śrub, są powszechnie stosowane w przypadku lżejszych zastosować. Dostępne są gwintowane osłony śrub, ale zazwyczaj mają niski profil.

Różne rodzaje

Zaślepki śrub zazwyczaj zatrzaskują się lub wciskają na śruby i łby śrub. Poniżej przedstawiono przykłady różnych dostępnych typów i ich zastosowań.

Nasadki zabezpieczające

Osłony nakrętek

  • Osłony łbów śrub i nakrętek
  • Zawiera 2 elementy — podstawa pasuje na łeb elementu mocującego, a nasadka zatrzaskuje się w podstawie
  • Polipropylen (PP)
  • Dostępne w różnych kolorach — możliwość łączenia i dopasowania nasadek i kolorów podstawy

Zwykle używane: produkty POS, meble i sprzęt ogrodowy

Osłony śrub z gniazdem krzyżowym

Osłony śrub z gniazdem krzyżowym

  • Montaż wciskany
  • LDPE

Zazwyczaj stosowany: osłona łbów śrub z gniazdem krzyżowym

Nasadki śrub

Nasadki śrub

  • Ochrona łbów śrub przed wnikaniem ciał obcych
  • Wytrzymałe
  • Dostępne w wersji z LDPE, mosiądzu, HDPE, nylonu i PP

Zazwyczaj używane jako dekoracyjne osłony śrub

Osłony śrub gniazdowych

Osłony śrub gniazdowych

  • Solidne mocowanie na łbie śrub imbusowych w celu ochrony przed kurzem i brudem
  • Montaż wciskany
  • Silikon lub LDPE
  • Dostępne w kolorze białym, czarnym i szarym
  • Znane również jako osłony śrub imbusowych

Zwykle używane: izolowanie metalowych łbów śrub w pobliżu kabli wysokiego napięcia, wewnętrzne skrzynki UPS o ograniczonej przestrzeni.

Osłony otworów pod śruby

Osłony wkrętów

  • Montaż wciskany
  • LDPE
  • Dostępne w kolorze białym, kremowym, brązowym, jasnobrązowym i tekowym

Zazwyczaj stosowane: chronią łeb wkrętów w fornirowanych płytach meblowych.

Dekoracyjne osłony śrub

Dekoracyjne osłony śrub

  • Samoprzylepna podstawa ułatwia i przyspiesza montaż
  • Akrylonitryl-butadieno-styrenowy (ABS)
  • Dostępne w różnych kolorach: Kości słoniowej, popiolate, mahoniowe, orzech włoski, ciemny dąb, jasny dąb, aluminium, białe, wzorzyste takie jak: siatka, sosna, buk, wiśniowy, czarny i szary

Zwykle używane w meblarstwie

Osłony śrub Torx

Osłony śrub Torx

  • Dla śrub z łbem stożkowym lub bez
  • Estetyczne wykończenie
  • LDPE
  • Dostępne w kolorze białym, czarnym i szarym

Zazwyczaj używane w celu ochrony gniazda torx i łba śruby przed uszkodzeniem podczas transportu

Uniwersalne kapturki na wkręty

Uniwersalne kapturki na wkręty

  • Ochrona i ukrycie odsłoniętej śruby lub łba śruby
  • Estetyczne wykończenie
  • Dwie części — podstawa z podkładką i nasadka
  • Dostępne w wersjach o wysokim i niskim profilu
  • PP lub PE
  • Dostępne w kolorze białym, czarnym, szarym, brązowym, pomarańczowym, srebrnym, złotym, kamienistym i krzemiennym

Zwykle używane w meblarstwie, konstrukcjach metalowych i urządzeniach konsumenckich

Zaślepki na wkręty w szafach elektrycznych

Rozmiary osłon śrub i wkrętów

Jedna nasadka może czasami pasować do śrub i wkrętów o różnych rozmiarach — standardowych (calowych) lub metrycznych. Zależy to jednak od typu i producenta. Natomiast, określenie wymaganego rozmiaru jest proste.

Śruby z łbem stożkowym — gdzie łeb jest zlicowany z powierzchnią — lub gdzie łeb ma płaskie dno i dolna część łba śruby jest równo z powierzchnią. Przykładowe obliczenia:

Stożkowy
Z Płaskim dnem

Niektóre, specyficzne nasadki pasują do konkretnych rodzajów śrub, co pokazaliśmy na powyższym przykładzie. Dzięki temu wybór nasadek jest łatwy.

W przypadku bardziej uniwersalnych osłon: powinieneś znać rozmiar śruby lub wkrętu. W przypadku stosowania śruby z łbem stożkowym należy dopasować średnicę łba do najbliższego rozmiaru kapturka. W przypadku śrub z płaskim dnem odpowiednia jest wysokość osłony.

Nasadki zabezpieczające

Jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznych zaślepek Essentra Components, poniższa tabela ułatwi Ci podjęcie odpowiedniego wyboru. Pomoże dopasować rozmiar śruby i nakrętki oraz wysokość łba, do właściwego rozmiar nasadki. Nasza tabela ułatwia wybór odpowiedniego rozmiaru zarówno w wersji standardowej, jak i metrycznej.

Rozmiar śruby i nakrętki

Jak zakadać nasadki ochronne śrub?

Jeśli nasadki na wkręty składają się z dwóch części, takich jak podkładka i nasadka:

  1. Umieścić podkładkę nad otworem.
  2. Wkręcić śrubę w otwór.
  3. Docisnąć nasadkę do łba śruby i podkładki aż się zatrzaśnie.

Jeśli nasadka składa się z 1 części to jeszcze prostsze. Po wkręceniu śruby, należy wcisnąć nasadkę na łeb. Dociśnij mocno, aby zapewnić dobre dopasowanie.

Wskazówka: Jeśli nasadki są nieco za małe, aby lepiej pasowały do śruby, umieść je w zamrażarce na godzinę lub dwie. Pozwoli to je rozszerzyć. Zamocuj je na łbie śruby, dzięki czemu uformują się, zapewniając idealne dopasowanie.

Jak zdjąć nasadkę ochronną?

Jest to również bardzo proste. Można to zrobić na dwa sposoby:

Użyj małego, cienkiego śrubokręta płaskiego. Wciśnij płaskie ostrze pod nasadkę. Przesuń ją w kierunku środka śruby i podważ. Nasadka powinna odskoczyć.

Może to spowodować uszkodzenie powierzchni, dlatego należy rozważyć metodę stosowaną przez wielu elektryków podczas demontażu nasadek:

W celu zdjęcia osłony śrub gniazdowych

Weź niewielką ilość kleju lub kitu montażowego na palec, nacisnij nasadkę i podnieś. To takie proste.

Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek

Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Aby upewnić się, że wybrano dokładnie to, czego potrzebujesz, możesz zamówić darmowe próbki. Jeśli nie masz pewności, które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.

Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów darmowe próbki lub pobierz darmowe pliki CAD.

Masz pytania?

Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.