Przewodnik po złączach uniwersalnych

Złącza uniwersalne, nazywane również przegubami uni, to elementy mechaniczne, które łączą dwa wałki obrotowe, umożliwiając im przenoszenie ruchu obrotowego pomimo mimośrodowego ustawienia. Przeguby uni mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia elastyczności i umożliwienia przesunięcia kątowego między wałami. Zapewniają one efektywne przenoszenie mocy nawet wtedy, gdy wałki działają pod różnym kątem. Choć są wytrzymałe, połączenia uniwersalne zwykle wymagają regularnej konserwacji ze względu na zużycie wynikające z ciągłej pracy i obciążenia. W tym przewodniku omówimy:

Jakie są rodzaje złączy uniwersalnych?
Teleskopowe połączenia uniwersalne

Pojedyncze przeguby uniwersalne
Pojedyncze przeguby uniwersalne — niewywiercone z końcówkami litymi
Podwójne przeguby uniwersalne
Podwójne przeguby uniwersalne— niewywiercone z końcówkami litymi
Mieszki
Zastosowania przegubów uniwersalnych

Jakie są rodzaje złączy uniwersalnych?

Warto zauważyć, że termin „uniwersalne połączenie wspólne” jest często używany jako połączenie uniwersalne, ale nie są one do końca takie same. Złącze uniwersalne odnosi się konkretnie do zespołu łączącego oba wałki i obejmującego przegub uniwersalny. Złącza uniwersalne stosowane s w samochodowych wałach napędowych, maszynach przemysłowych, urządzeniach rolniczych, systemach kontroli lotnictwa, napędach morskich, robotyce, systemach energii odnawialnej i sprzęcie budowlanym.

Przeguby uniwersalne są dostępne w kilku typach, z których każdy umożliwia dopasowanie do konkretnych wymagań mechanicznych i przeznaczenia. Typy te odnoszą się do różnych poziomów niewspółosiowości kątowej, nośności i wymagań dotyczących wydajności, co sprawia, że właściwy wybór ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności i trwałości połączenia. Osiągnięcie kontroli ruchu często oznacza integrację komponentów uzupełniających, takich jak śruby liniowe lub śruby kulowe.

Teleskopowe przeguby uniwersalne

Teleskopowe przeguby uniwersalne

Teleskopowe połączenia uniwersalne łączą w sobie możliwości połączenia uniwersalnego i wału teleskopowego. Złącza te składają się z dwóch jarzm połączonych za pomocą wału teleskopowego, co umożliwia niewspółosiowość kąta i zmianę długości. Konstrukcja ta umożliwia rozszerzenie połączenia i dopasowanie go do różnych odległości pomiędzy połączonymi komponentami.

Kluczowe cechy:
●    Podwójna funkcjonalność — połączenie elastyczności kątowej dla niewyrównanych wałów (np. podwójnego połączenia uniwersalnego) z regulacją teleskopowego wału 
●    Radzi sobie zarówno niewspółosiowości kątowej, jak i zmiany długości wału podczas instalacji
●    Skutecznie przenoszą moment obrotowy pomiędzy połączonymi komponentami
●    Trwałe — dostępne w wersji ze stali i stali nierdzewnej w celu wytrzymania ciężkich obciążeń 
●    Maksymalny kt zginania na jedno połączenie (zazwyczaj 45 stopni) 
●    Wstępnie nasmarowany dla długotrwałej wydajności (Sprawdź konkretne modele, aby potwierdzić) 

Zapoznaj się z naszym asortymentem teleskopowych połączeń uniwersalnych

Pojedyncze przeguby uniwersalne

Pojedyncze przeguby uniwersalne

Pojedyncze przeguby uniwersalne oferują elastyczność obrotową niewspółosiowych wałów w jednej osi. Przekładają moment obrotowy i kąt obrotu, co czyni z nich idealne rozwiązanie do łączenia osi nierównoległych. 

Przeguby te znakomicie radzą sobie z niewspółosiowością kątową przy przenoszeniu momentu obrotowego. Są dostępne w dwóch wariantach łożyska: z rolką prostą lub igłową — oba wstępnie smarowane w celu bezobsługowej eksploatacji.

Kluczowe cechy:
●   Możliwość niewspółosiowości kątowej (do 45 stopni na przegub) 
●    Przesyłanie momentu obrotowego
●    Bez konieczności konserwacji (smarowanie na czas eksploatacji)
●    Dostępne w wersji z łożyskiem ślizgowym lub wałkiem igłowym
●    Cicha i płynna praca
●    Wytrzymałe w trudnych warunkach (często ze stali lub stali nierdzewnej)

 

Pojedyncze przeguby uniwersalne

Pojedyncze przeguby uniwersalne — pełne końcówki

Pojedyncze przeguby uniwersalne — pełne końcówki

Ten przegub uni odróżnia się od standardowych pojedynczych połączeń uniwersalnych przede wszystkim pod względem konstrukcji i zastosowania. W przeciwieństwie do zwykłych pojedynczych połączeń uniwersalnych, które często mają wywiercone końcówki mocowania wału, połączenia te są wykonane z litych końcówek bez otworów. Pozwala to zaprojektować własny system otworów. 

Podczas gdy standardowe przeguby uniwersalne prioretyzują łatwość mocowania do wału przez wywiercone końce, lite końcówki zaś oferują elastyczność. Jeśli rozmiar standardowy nie jest odpowiedni, można zmodyfikować połączenia tak, aby spełniały określone wymagania. Idealne do maszyn przemysłowych. 

Kluczowe cechy: 
●    Zwiększona wytrzymałość — dostępne ze stali i stali nierdzewnej
●    Umożliwia płynne przenoszenie momentu obrotowego i pracy między wałami do 45 stopni niewspółosiowości na przegub
●    Duża prędkość obrotowa — w zależności od łożyska, może obsłużyć maksymalną prędkość do 1 000 obrotów na minutę
●    Zaprojektowane do dużych obciążeń
●    Działa cicho i płynnie, minimalizując tarcie i zużycie, zapewniając stałą wydajność w czasie

Zapoznaj się z naszym asortymentem przegubów z litymi końcówkami

Podwójne przeguby uniwersalne

Podwójne przeguby uniwersalne

Podwójne połączenia to sprzęgła mechaniczne służące do przekazywania ruchu obrotowego między dwoma wałami, które nie są ze sobą wyrównane. Składa się z dwóch pojedynczych przegubów połączonych trzonem pośrednim, co zapewnia płynniejsze przenoszenie siły i zmniejsza drgania w porównaniu z pojedynczym przegubem uni. 

Te podwójne połączenia zaprojektowano z myślą o wytrzymałości na duże obciążenia i zapewnieniu długotrwałej wydajności nawet w trudnych warunkach roboczych. Można je zginać do 45 stopni na jedno połączenie, zapewniając dokładną, cichą i płynną pracę.

 

Kluczowe cechy: 
●    Skutecznie przenosi siłę nawet wtedy, gdy wałki nie są idealnie wyrównane
●    Wykonane ze stali lub stali nierdzewnej 304 zapewnia wytrzymałość i odporność na korozję
●    Zaprojektowane pod kątem wytrzymałości na duże obciążenia i długotrwałej wydajności w trudnych warunkach.
●    Wysoka elastyczność — możliwość zagięcia do 45 stopni na jedno połączenie, zapewniając wszechstronny montaż
●    Gwarantuje ciche i płynne działanie, redukując hałas 

 

Zapoznaj się z naszym asortymentem podwójnych połączeń uniwersalnych

Podwójne przeguby uniwersalne — niewywiercone, pełne końcówki

Podwójne przeguby uniwersalne — niewywiercone, pełne końcówki

Podwójne połączenia z niewywierconymi końcówkami zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających znacznego kąta zginania lub po przesunięciu dwóch wałów. Wyjątkowa konstrukcja sprawia, że idealnie nadają się do wymagających zadań wymagających momentu obrotowego i odporności na zużycie oraz są odporne na znaczne niewspółosiowości. Te podwójne połączenia zaprojektowano z myślą o przenoszeniu ciężkich ładunków i oferują długotrwałą wydajność w trudnych warunkach.

Kluczowe cechy: 
●    Mieści do 45 stopni zginania na jedno połączenie
●    Zaprojektowane do łączenia niewspółosiowych lub odsadzonych wałów
●    Radzą sobie z trudnymi zastosowaniami wymagającymi wysokiego momentu obrotowego
●    Lub stali nierdzewnej 304 zapewniającymi wytrzymałość i odporność na korozję
●    Odporność na ogromne obciążenia i trudne warunki pracy
●    Zapewniają precyzyjne, ciche i płynne ruchy.
●    Maksymalna prędkość obrotowa 1 000 rpm w przypadku połączeń z łożyskami kulkowych

Zapoznaj się z naszym asortymentem podwójnych połączeń uniwersalnych —końcówki lite bez otworów

Mieszki

Mieszki

Miechy służą do zapewniania elastyczności, uszczelnienia i ochrony w różnych zastosowaniach. Są przeznaczone do stosowania z przegubami pojedynczymi, dostępne są również do połączeń podwójnych. Mogą one rozszerzać się i kurczyć w odpowiedzi na zmiany ruchu i ciśnienia. Mieszki te skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami, pyłem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami, zapewniając długą żywotność produktu. Po napełnieniu smarem zapewniają długotrwałe smarowanie łożysk ciernych. Instalacja wymaga mocowania obu końcówek dwiema opaskami kablowymi (dostępnymi oddzielnie).

Kluczowe cechy: 
●    Dostosowują się do ruchu i zmian ciśnienia 
●    Chronią przed zanieczyszczeniami, pyłem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
●    Rozszerzają się dopasowując termicznie do drgań i niewspółosiowości
●    Umożliwiają napełnienie smarem w celu zapewnienia trwałego smarowania łożysk ciernych   
●    Wykonane z PVC i gumy w celu zapewnienia trwałości i elastyczności

Zapoznaj się z naszym asortymentem miechów

Przykładowe zastosowania przegubów uniwersalnych

Bez połączeń uniwersalnych sztywne połączenia wymagałyby precyzyjnego wyrównania wałów, co często jest niepraktyczne z powodu ograniczeń przestrzeni, drgań, rozszerzalności cieplnej lub potrzeby ruchu. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca zastosowania, w których najczęściej używane są połączenia uniwersalne.

Typ  Maszyny przemysłowe Systemy przenośników  HVAC
Teleskopowe   
Pojedyncze  
Pojedyncze — pełne końcówki, bez otworów    
Podwójne  
Podwójne — pełne końcówki, bez otworów  
Miechy  

 

POBIERZ DARMOWE PLIKI CAD

Jeśli nie masz pewności, który przegub uniwersalny sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.

Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Można również pobrać bezpłatne pliki CAD, aby przyjrzeć się naszym rozwiązaniom.

Pobierz darmowe plike CAD

 

Masz pytania?

Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.