Przewodnik po stopkach poziomujących
Aby pomóc Ci zrozumieć stopki regulowane, opracowaliśmy ten przewodnik, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tutaj omówimy:
Czym są stopki regulowane?
Znajdziesz tu różne terminy, które często odnoszą się do regulowanych stóp poziomujących, z których najczęściej są regulowane stopy maszynowe, regulowane stopki śrubowe i regulowane stopy meblowe.
Stopy regulacyjne mają kluczowe znaczenie dla wydajności danego zastosowania, ale nie wszystkie stopy regulacyjne są stopami poziomującymi, nawet jeśli warunki te stały się ze sobą synonimem. Zazwyczaj stopy poziomujące zapewniają stabilność montażu i poziomowanie na nierównych powierzchniach.
Górny rysunek jest przykładem stopek wahliwych. Śruba dwustronna zapewnia maksymalny kąt odchylenia wynoszący 30 stopni. Umożliwia to regulację boczną w celu wypoziomowania nierównej powierzchni.
Kolejnym przykładem jest stała stopa. Oznacza to, że ma sztywną podstawę z gwintowaną śrubą dwustronną jako element. Stopy można wyregulować pod obciążeniem, gdy podstawa pozostaje nieruchoma. Innymi słowy, można regulować stopę pionowo, ale nie boczne.
W tym sensie jest to stopka regulowana, ale nie stopka poziomująca. Można dokonać regulacji wysokości, ale nie wypoziomować jej na nierównym podłożu.
Oba rodzaje są jednak powszechnie nazywane stopami poziomującymi. Łączy je możliwość dokonywania regulacji wysokości. Obie stopki są istotnym elementem i są często wykorzystywane, ale z technicznego punktu widzenia służą dwóm różnym celom.
Kiedy stosować regulowane stopki poziomujące
Stopy regulowane służą do innych celów, niż te które już podaliśmy. Powtórzymy je tutaj i podsumujemy to, co robią.
1. Unoszą produkt
Stopki regulowane zapewniają dodatkową wysokość i stabilność produktu. Zapewniając ochronę przed przewróceniem. Jeśli stosowane są w maszynach, takich jak systemy przenośników, regulowane gwinty pełnią funkcję podpórki i mocowania. Rezultat: Niezbędna regulacja wysokości może pomóc maszynom bezproblemowo pracować, jednocześnie ułatwiając eksploatację.
Jeśli wymagana jest częsta regulacja wysokości — na przykład w przypadku przenośnego regału — nóżki regulowane umożliwiają podnoszenie lub opuszczanie regału zgodnie z potrzebami.
2. Wyrównaj powierzchnię na nierównym podłożu
Montaż musi być równy, aby umożliwić pracę zgodnie z przeznaczeniem. Nierówne podłoże często negatywnie wpływa na pracę maszyn. Poziomowanie podłogi jest zawsze dobrym pomysłem w przypadku ciężkich maszyn, ale jeśli nie jest to możliwe, należy przyjrzeć się odpowiednim stopkom poziomującym, zwłaszcza stopom uchylnym, aby uzyskać idealną regulację pod kątem.
3. Redukcja drgań i hałasu
Maszyny wibrują, a wraz z drganiami powstaje hałas. Gumowe stopki regulowane tłumią te efekty uboczne. Jeśli wybrana stopka poziomująca nie jest wyposażona w gumową podstawę, można użyć gumowych podkładek pod spodem.
Stanowią one również znakomite rozwiązanie w zakresie tarcia, zapobiegając przesuwaniu się stopy.
Rodzaje stopek regulowanych poziomujących
Poniżej przedstawiamy przykłady naszej szerokiej gamy gwintowanych stopek wkręcanych w różnych wersjach. Dostępne są z gwintami metrycznymi w różnych rozmiarach oraz z tworzywa sztucznego i metalu.
Stopki poziomujące — przykręcane/niskoprofilowe
- Wytrzymała stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej i metalowa podstawa przegubowa
- Do mocowania maszyn lub przenośników
- Śruba dwustronna została wykonana z myślą o dokładności i wytrzymałości gwintu
- Dostępne w kolorze czarnym, złotym, niklowanym i naturalnym
- Podstawa ze stali, stali nierdzewnej lub ze sztywnego plastiku
- Śruba ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
- Zakres średnic podstawy: 19,1 mm do 120 mm
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej — plastikowa podstawa przegubowa
- Obrotowe podkładki o dużej średnicy zapewniają solidne poziomowanie i podparcie
- Dostosowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów
- Podstawa z polipropylenu, polietylenu, poliamidu, nylonu lub nylonu z włóknem szklanym
- Zakres średnic podstawy: 25 mm do 58 mm
Stopka poziomująca z mocowaniem gniazdowym — metalowa podstawa przegubowa
Stopki regulowane o zwiększonej wytrzymałości wyposażone są w utwardzoną kulę (z wyjątkiem wersji ze stali nierdzewnej), która formuje swoje własne gniazdo i zapobiega korozji
15 ° obrót umożliwia dopasowanie do nierównych powierzchni
Stal nierdzewna, chrom w kolorze złotym lub niklowanym
Warianty z mocowaniem na śrubie dwustronnej lub gniazdowym
Zakres średnic podstawy: 19,1 mm do 102 mm
Regulowane stopki wkręcane — nieobrotowe
- Równomiernie rozkłada wagę
- Zapewniają stabilność maszyn — idealnie sprawdzają się do szaf elektrycznych
- Dostępne również: standardowe stopy uchylne i niskoprofilowe z plastikową podstawą obrotową z odchyleniem 20 ° lub 30 °
- Polipropylen, poliamid lub polietylen
- Stalowy trzpień gwintowany
- Zakres średnic podstawy: 25 mm do 48 mm
- Idealne do przemysłu spożywczego i cateringu
- 30 ° Maksymalny kąt obrotu
- Podstawa z czarnego nylonu
- Śruba ze stali nierdzewnej
- Średnice podstawy: 40 mm lub 65 mm
Stopy maszynowe z możliwością kotwienia do podłoża
- Obrotowy przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają solidne poziomowanie i podparcie
- Idealne do poziomowania obrabiarek, szaf elektrycznych i innych urządzeń
- Podstawa poliamidowa zapewnia wysoką nośność, odporność na substancje chemiczne i stabilność w przypadku zmian temperatury
- Śruba ze stali nierdzewnej
- Średnica podstawy: 55 mm
Stopki regulowane — chromowane
- Atrakcyjne chromowane osłony
- Sztywne mocowanie zapewnia dodatkową stabilność
- Podstawa polietylenowa, polipropylenowa, nylonowa lub ze stali nierdzewnej
- Dostępne również: niskoprofilowe stopki wkręcane ze śrubą ze stali ocynkowanej
- Zakres średnic podstawy: 10 mm do 70 mm
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej
- Wysoka nośność
- Idealne do przenośników i maszyn
- 8 ° Kąt odchylenia
- Przykręcana podstawa ze stali nierdzewnej umożliwia bezpieczne mocowanie do kotew
- Mocowanie przez otwory montażowe o wymiarach 4 x 12,5 mm
- Stosować z podkładkami do wykonania tych regulowanych stopek gumowych
- Średnica podstawy: 124 mm
Zastosowania stopek regulowanych
Podane przez nas przykłady pokazują, niektóre z zastosowań stopek regulacyjnych do poziomowania. Jak widać, wiele branż na nich polega. Oto niektóre z najbardziej popularnych stopek regulowanych według branży:
Rynek spożywczy, farmaceutyczny i medyczny
Dzięki zatwierdzeniu USDA, ta stopka poziomująca jest idealnym rozwiązaniem dla branż koncentrujących się na higienie. Wykonane ze stali nierdzewnej 304 z podstawą z gumy nitrylowej i niebieskimi uszczelkami silikonowymi.
Materiały te są odporne na sterylizację i rygorystyczne środki czyszczące. Idealne jako przemysłowe stopki regulacyjne do stołów i maszyn.
Maszyny przemysłowe
Chociaż przykłady przedstawione w tabeli pokazały wiele możliwości wyboru stopek poziomujących maszynowych, warto zwrócić uwagę na tę stopę poziomującą z mocowaniem na śrubie dwustronnej. Dzięki podstawie i śrubie ze stali nierdzewnej 303 jest wyposażony w rdzeń z gumy nitrylowej, który pochłania drgania — wroga maszyn i jego komponentów.
Kąt odchylenia 7 ° zapewnia dobrą przyczepność do podłogi. Aby uzyskać dodatkową stabilność, można przykręcić podstawę do podłogi.
Elektronika
Inna doskonała stopka regulacyjna do szaf elektronicznych. Ta stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej jest naprawdę znakomitym wszechstronnym rozwiązaniem. To kolejny świetny wybór na przykład w przypadku urządzeń.
Podstawa polipropylenowa chroni podłogę, jednocześnie zapewniając izolację elektryczną.
Meble
Regulowane stopki stołowe zapewniają stabilną podstawę stołu, a jednocześnie umożliwiają regulację wysokości. Na tym polega rola wszystkich stopek regulowanych meblowych, niezależnie od tego, czy chodzi o szafki, krzesła, czy biurka biurowe.
Przedstawiona tutaj stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej sprawia, że idealnie przykręca się do mebli. Stanowią ekonomiczne rozwiązanie do lżejszych zastosowań, takich jak meble biurowe, szafki na półki, mały sprzęt — nawet wystaw sklepowych.
Elektronika użytkowa
Przykład ten jest również dobrym rozwiązaniem dla meblowych stopek regulowanych. Dzięki sztywnej podstawie z tworzywa sztucznego z LDPE i stalowemu gwintowi, ta stopka chroni podłogę przed otarciami, co jest szczególnie przydatne podczas projektowania wysokowydajnych urządzeń i ciężkich zastosowań.
Podobnie jak wiele z powyższych przykładów, doskonale nadaje się do mocowania maszyn i systemów przenośnikowych.
Jak mierzyć stopki regulowane
Aby prawidłowo zainstalować stopki regulowane, należy je zmierzyć pod kątem średnicy podstawy, długości gwintu i rozmiaru gwintu. Wyjaśniamy, jak to zrobić w naszym przewodniku na temat stóp poziomujących.
Uwaga: Stopy regulowane i stopy poziomujące są mierzone w ten sam sposób, więc wykonaj podane przez nas kroki.
Prowadnica wagi stopek regulowanych
Mówiąc o wadze, mamy na myśli nośność lub maksymalne obciążenie. Kilku producentów nazywa to klasą wagową.
Przewodnik pomaga określić obciążenie zarówno w systemach metrycznych, jak i imperialnych.
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Można również zamówić bezpłatne próbki, aby upewnić się, czy wybrane rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Jeśli nie masz pewności, który produkt sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat nitów zapadkowych, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.
Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów bezpłatne próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD.
Masz Pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.