Poradnik na temat pokręteł zaciskowych
Niniejszy przewodnik ma pomóc w zrozumieniu pokręteł zaciskowych, które są ważnym elementem, i pokazuje czym wyróżniają się one na tle innych pokręteł:
Czym są pokrętła zaciskowe?
Pokrętel zaciskowych to rodzaj pokręteł ręcznych. Ten rodzaj pokrętła, nazywane również pokrętłem zaciskowym, został ergonomicznie zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom dobry chwyt i kontrolę za pomocą takich cech, jak tekstura, radełkowanie, gwiazdy lub skrzydełka.
Dźwignie i uchwyty korbowe należą do tej samej kategorii co elementy sterujące, ale służą do różnych celów. Jednakże uchwyty korbowe są przymocowane do wałów w celu obrócenia osi maszyny. Dźwignie dostępne są w różnych typach, z których niektóre służą do ręcznego dokręcania.
W jakim celu stosuje się pokrętła zaciskowe?
Pokrętła zaciskowe mogą być gwintowane. Mogą być wyposażone w gwinty żeńskie, męskie lub otwory przelotowe. Te pokrętła gwintowane zapewniają wygodny chwyt podczas powtarzalnych i ciągłych operacji zaciskowych, w zastosowaniach wymagających średniego momentu obrotowego podczas dokręcania.
Pokręteł zaciskowych nie należy mylić z pokrętłami sterującymi używanymi ze wskaźnikami pozycji. Przedstawione tutaj pokrętła radełkowane to rodzaj pokrętła z radełkowanym chwytem — podobnie jak, niektóre pokrętła zaciskowe — i powinny być używane w razie potrzeby precyzyjnej regulacji położenia.
Rodzaje pokręteł zaciskowych
Przykłady te pokazują, jak zróżnicowane warianty mogą być dostępne w różnych kształtach i materiałach — od plastiku po metal.
Pokrętła radełkowane
Diamentowa osłona zewnętrznej części uchwytu tworzy trwałą, ale wygodną powierzchnię chwytu.
• Materiał: polipropylen z mosiężną wkładką
• Gwintowany otwór nieprzelotowy
• Zakres średnic zewnętrznych: 31 mm do 70 mm
• Dostępne również: żeńskie pokrętła do nakręcania na śruby
Pokrętła gwiazdowe
Wydrążone krawędzie zapewniają maksymalny chwyt i wygodę użytkowania. Pokrętła gwiazdowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne oraz zapewniają estetyczny wygląd końcowy wymagający regulacji. Formowane z trzpieni gwintowanych i wkładek zapewniających maksymalną wytrzymałość.
- Materiał: czarny nylon i stal ocynkowana
- Gwint męski
- Zakres średnic zewnętrznych: 30 mm do 60 mm
- Dostępne są również gałki przykręcane: gwinty żeńskie
Pokrętła rowkowane
Rowki umożliwiają pewny chwyt nawet w przypadku obecności oleju, smaru i potu na ręce. Pokrętła rowkowane nadają się do zastosowań, w których nie jest wymagany odstęp pomiędzy chwytem, a sprzętem. Większa stabilność.
- Dostępne materiały: miękki w dotyku polipropylen (pochłania drgania), nylon lub nylon z włóknem szklanym 25 %.
- Zakres średnic zewnętrznych: 7 mm do 100 mm
Pokrętła w gwiazdkę multi
Pokrętło w gwiazdę multi to kolejna nazwa pokrętła gwiazdowego, ale ten styl zasługuje na podkreślenie. Gwiazdki multi zapewniają optymalny chwyt i wygodę. Pokrętła gwiazdowe to pokrętła zaciskowe z łbem gwiazdowym rozwiercone, dzięki czemu pasują do różnych zastosowań — od sprzętu produkcyjnego po meble wystawowe.
• Dostępne materiały: polipropylen, bakelit lub TPE ponad powierzchnią polipropylenu. Trzpień gwintowany: stal ocynkowana
Pokrętła motylkowe
Są wyposażone w wystający element metalowy, który zapewnia połączenie metal-metal i zapewnia dobrą siłę chwytania. Pokrętła motylkowe niesymetryczne są odporne na działanie rozpuszczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.
• Dostępne materiały: stal ocynkowana lub stal nierdzewna
• Plastikowe pokrętła motylkowe dostępne również w wersji z nylonu
Gałki na śruby
Gałka na śrubę to gałka radełkowana wciskana na śruby, tworząc klucz umożliwiającą zaciskanie i dokręcanie elementu. Krawędź tego radełkowanego pokrętła mocującego zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
• Dostępne materiały: stal, polioksymetylen (POM), nylon 6/6, stal nierdzewna
• Zakres średnic zewnętrznych: 12 mm do 40 mm
Zastosowania i branże wykorzystujące pokrętła zaciskowe
Pokrętła zaciskowe są stosowane w niemal wszystkich branżach, w tym w środowiskach przemysłowych. Wybór pokrętła zależy od miejsca pracy, wymaganego poziomu komfortu oraz od zastosowania i materiałów.
Sprzęt medyczny, maszyny do mebli i przygotowania żywności
Obydwa sektory stanowią przykład obszarów, w których kluczowe znaczenie ma materiał. Skupiamy się na higienie, co sprawia, że stal nierdzewna jest dobrym wyborem.
Stal nierdzewna jest odporna na ciągłe czyszczenie twardymi środkami chemicznymi i odporna na korozję. Wybierz zoptymalizowaną konstrukcję, która pozwala uniknąć stosowania rowków, w których mogą się ukryć bakterie, takich jak pokrętło gwiazdowe, zaprojektowane specjalnie dla tych branż.
Pokrętła polipropylenowe to kolejny znakomity materiał dla tych branż, zwłaszcza tam, gdzie komfort użytkowania jest najważniejszy. Ekonomiczny wybór, materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie środków chemicznych i środków dezynfekujących.
Pokrętła żeńskie nierdzewne
Pokrętło motylkowe ze stali nierdzewnej, służy do regulacji, w takich zastosowaniach jak:
• Maszyny budowlane
• Sprzęt ogrodowy
Układy hydrauliczne
W przypadku zastosowań hydraulicznych wybierz radełkowaną lub karbowaną konstrukcję, aby zapewnić chwyt antypoślizgowy, na przykład pokrętło karbowane.
Obróbka drewna i metalu
Wszystkie pokrętła zaciskowe sprawdzają się dobrze w tych branżach, ale warto wskazać proste gałki na śruby oraz pokrętła i gałki gwiazdkowe. Są one szczególnie pomocne w:
• Wiertarkach pionowych
• Piłach
• Kołach tokarskich
• Urządzeniach geodezyjnych
• Meblarstwie
Maszyny przemysłowe
Od maszyn pakujących po pojazdy ciężkie — należy rozważyć pokrętła gwiazdowe i pokrętła karbowane.
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Możesz również zamówić darmowe próbki, aby upewnić się, że wybrany produkt jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.
Jeśli nie masz pewności, które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.
Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów bezpłatne próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD.
Masz pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.