Pełny przewodnik na temat zamków i zatrzasków
Dzięki tak wielu rodzajom zamków i zatrzasków wybór odpowiedniego produktu, nie zawsze jest łatwy. Od zamków i zatrzasków do szafek po różnego rodzaju zatrzaski drzwiowe — wybór jest bardzo szeroki. Tutaj przyjrzymy się kilku kluczowym obszarom, które należy wziąć pod uwagę i ułatwić wybór. Omówimy:
Czym są zamki, zatrzaski i pokrętła?
Zarówno zamki, jak i zatrzaski służą do zabezpieczania drzwi, bram, szafek lub innych obudów poprzez ich zamknięcie. Ich podstawową funkcją jest kontrolowanie dostępu, bez względu na to, czy chodzi o zamknięcie, czy zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi.
Zamki i zatrzaski działają za pomocą środków mechanicznych, co obejmuje ruch śruby, zamknięcia lub innych elementów w celu zamocowania drzwi lub obudów. Często wymagają fizycznej manipulacji, takich jak przekręcanie klucza, przesuwanie śruby lub przewracanie dźwigni.
Różnice między zamkami i zatrzaskami
Zamki i zatrzaski są podobne do zabezpieczania drzwi, bram i obudów. Różnica polega na sposobie ich działania i poziomie bezpieczeństwa. Zamki oferują wyższy poziom bezpieczeństwa, często wymagają użycia klucza, szyfru lub karty elektronicznej. Dzięki temu, zamki są idealne w zapobieganiu nieupoważnionemu dostępowi. Zamki są na ogół bardziej złożone i obejmują mechanizmy takie jak bębenki, co przyczynia się do zwiększenia ich kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa.
Z drugiej strony, zatrzaski czy pokrętła pełnią bardziej podstawową funkcję, poprzez utrzymywanie czegoś w zamknięciu. Działają one za pomocą prostszych środków mechanicznych, takich jak przesuwanie śruby lub przekręcanie dźwigni, a czasami nie wymagają klucza. Sprawia to, że są one tańsze i łatwiejsze w użyciu, ale również oferują mniejsze bezpieczeństwo w porównaniu z zamkami. Pokrętła są powszechnie stosowane we wnętrzu, gdzie głównym celem jest zabezpieczenie zamknięcia, a nie zapobieganie niepowołanemu dostępowi. Dzięki tak wielu rodzajom zamków i pokręteł do drzwi, wybór nie jest łatwy.
Jaka jest różnica między zamkami, a pokrętłami?
Istnieje kilka szkół. Te dwa terminy są często używane zamiennie, dlatego nazwa, której używasz będzie zależała od różnic w nomenklaturze danego producenta. Czasami nazywa się to nawet zamkiem zapadkowym.
Ale istnieje różnica między zatrzaskiem a zamkiem.
Zamki dźwigniowe to elementy złączne przypominające dźwignię. Zamknięcia te zazwyczaj składają się z dwóch głównych elementów: dźwigni — zwanej również zapadką — oraz korpusu. Krzywka to cylindryczny element, który obraca się w celu zamknięcia lub otwarcia zatrzasku. Korpus to element, który bezpiecznie utrzymuje krzywkę na miejscu. Komponenty te tworzą razem trwały i wydajny mechanizm zatrzaskowy.
Porównanie zamków dźwigniowych i ćwierć obrotowych
Zazwyczaj do otwarcia zamki dźwigniowego używa się klucza. Przyjrzyjmy się teraz zamkom ćwierć obrotowym. Zazwyczaj są one aktywowane ręcznie lub za pomocą narzędzia, choć istnieją wyjątki. Kluczowe rozróżnienie między nimi ma kształt wycięcia: zamki krzywkowe mają otwór typu „podwójne D”, przypominający dwie litery "D" umieszczone do siebie plecami. Zatrzaski ćwierć obrotowe, jak pokazano tutaj, mają wycięcie w kształcie kwadratu o zaokrąglonych narożnikach. Wiele zamków ćwierć obrotowych spełnia normy NEMA 12/IP65 lub wyższe w celu ochrony przed czynnikami środowiskowymi. Większość zamków dźwigniowych, nie zawiera uszczelek chroniących przed wnikaniem wody.
Zanim wybierzesz zamki i zatrzaski
Zanim przyjrzymy się różnym rodzajom zamków i zamknięć, należy wiedzieć na jakie elementy należy zwrócić uwagę.
1) Pomyśl o bezpieczeństwie i typie wkładki
Poziom bezpieczeństwa wymagany dla zamków i zatrzasków zależy od przeznaczenia. Do zastosowań, takich jak zewnętrzna obudowa urządzeń elektrycznych, często wymagany jest zamek i zamknięcie o zwiększonej wytrzymałości, ponieważ każdy może spróbować uzyskać do niego dostęp. Bardziej kontrolowane środowisko, na przykład w przemyśle wytwórczym, może korzystać z przemysłowych zamków do szafek. Można również rozważyć rodzaj wkładki, co ma wpływ na sposób otwierania zamka.
Występują trzy główne systemy:
● Na jeden klucz — wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem
● Unikatowy klucz— każdy zamek wymaga unikalnego klucza
● Klucz Master — jeden klucz główny może otworzyć wszystkie zamki, nawet jeśli każdy z nich otwiera się kluczem indywidualnym.
Kluczowe znaczenie ma zrozumienie wymagań bezpieczeństwa i tego, kto musi uzyskać dostęp do zablokowanej aplikacji.
Zamki krzywkowe do szafek zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Te z klasami NEMA/IP podają również poziom ochrony przed kurzem i wody o niskim ciśnieniu, dzięki czemu są dobrym wyborem dla zewnętrznych systemów HVAC.
2) Rodzaj drzwi
Zamek może być przeznaczony do umieszczenia w drzwiach lub panelu, które mogą być wykonane ze zróżnicowanych materiałów. Należy wziąć pod uwagę kilka zmiennych, ze względu na materiał z jakiego wykonane są drzwi.
Drzwi drewniane
- Zastanów się nad zamkami i zamknięciami meblowymi wyposażonymi w system anti-drill, który może zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, co jest konieczne, biorąc pod uwagę, że drzwi drewniane są bardziej podatne na manipulację.
- Zapadki i zamknięcia meblowe to dobry wybór do szuflad i szafek.
Drzwi metalowe
- Głębokość drzwi wpływa na wybrany zamek. Ma ona wpływ na wybór odpowiedniej obudowy, dopasowanej do zastosowania i zapewniającej wymaganą funkcjonalność.
- Zamek krzywkowy bębenkowy oferuje wiele opcji obudowy, a także wiele opcji stylu. Jeśli szukasz zamka do paneli elektrycznych, zatrzask ze sprężyną jest zawsze dobry.
Rodzaje zamków, zatrzasków i pokręteł
Bez względu na to, czy szukasz zamków do szaf przemysłowych, zamków i zamknięć meblowych, czy rodzajów zamknięć drzwi, zrozumienie różnic pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie.
Zamki meblowe — licowane
Nasze zamki i zamknięcia meblowe są wyposażone w wytrzymały stalowy mechanizm mieszczący się w wytrzymałym plastikowym korpusie. Zamek ten, idealny do stosowania w szafach stalowych, wyposażony jest w specjalnie zaprojektowaną płytkę mocującą ułatwiającą montaż prętów. Przypinany korpus zapewnia łatwy montaż. Dostępne w wersji z osłoną przeciw kurzową ze stali nierdzewnej, która zapewnia dodatkową ochronę. Dostępne są warianty na ten sam klucz lub na różne klucze.
Zapoznaj się z naszym asortymentem zamków i zatrzasków meblowych
Zamki dociskowe — regulowane
Zaprojektowane z szerokim zakresem chwytania i regulowaną śrubą, zapewniają skuteczny docisk. Są dostępne w różnych, wstępnie ustawionych opcjach docisku, co zwiększa izolację akustyczną. Oferuje również tłumienie hałasu i doskonałe uszczelnienie w warunkach drgań i wstrząsów. Asortyment obejmuje zamki ćwierć obrotowe dostępne w konfiguracjach zamykanych i nieryglowanych. Krzywki i klucze dociskowe do naszych zamków dociskowych są sprzedawane oddzielnie. Dostępne materiały to m.in. odlew cynkowy i stal nierdzewna. Dostępne są różne opcje wykończenia.
Zamki zatrzaskowe
Uchwyt zagłębiony zazwyczaj stosowany w drzwiach obudów i panelach dostępowych. Działa poprzez pociągnięcie mechanizmu zwalniającego, który cofa pręt zatrzaskowy, umożliwiając otwarcie drzwi. Wystarczy docisnąć, aby zamknąć.
Jest wyposażony w mechanizm zamykający i można go odblokować od środka poprzez podniesienie języka. Dostępne w wersjach z różnych materiałów korpusu i uchwytów, w tym ze stali i nylonu oraz w wersji z dźwignią długą lub zatrzaskową.
Zapoznaj się z naszym asortymentem zamków i zatrzasków o zwiększonej wytrzymałości
Zatrzaski magnetyczne z mocowaniem zatrzaskowym
Nasze zatrzaski i zamki obejmują to zamknięcie do drzwi szaf metalowych i paneli dostępowych. Zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji. Mocowanie za pomocą prostego zatrzasku. Aby zapewnić jeszcze mocniejsze mocowanie, należy wkręcić je w odpowiednim położeniu. Pasują do wgłębienia przyciętego w ramie, zapewniając wykończenie równo z powierzchnią. Dostępne materiały to m.in. polioksymetylen (POM), polistyren (PS), akrylonitryl butadien styrenu (ABS) oraz polipropylen (PP).
Zapoznaj się z naszym asortymentem docisków szybkomocujących i zapięć dociskowych
Zamki bębenkowe
Zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką zablokowaną poprzez zaczepienie od tyłu ramy lub ustalacza. Montaż bez narzędziowy umożliwia szybki i łatwy montaż na drzwiach o wspólnej grubości. Idealne do lekkich zastosowań dostępowych. Stal nierdzewna i ciśnieniowy odlew cynkowy. Dostępne z różnymi typami zamków i zawierają:
- Klucz Master
- Na jeden klucz
- Klucz indywidualny
Sprężynowe zamki ćwierć obrotowe
Znane również jako sprężyny zatrzaskowe. Idealne do zabezpieczania szaf i obudów elektrycznych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia opór dotykowy, a występ blokujący zapobiega przekręceniu krzywki o ćwierć obrotu.
Asortyment ten obejmuje różnego rodzaju wkładek kształtowych. Dostępne w różnych wersjach materiałowych i wykończeniowych. Krzywka stalowa lub nylonowa z gumową uszczelką. Krzywki i klucze wkładkowe sprzedawane oddzielnie. Stopień ochrony IP65.
Zapoznaj się z naszym asortymentem zamków sprężynowych ćwierć obrotowych
Zamki i zamknięcia HVAC
Zaprojektowane specjalnie do stosowania w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Idealne do obudów, w których występują różnice ciśnień, zapobiegając niepowołanej manipulacji oraz zapewniając bezpieczeństwo i wydajność systemu. Zamki te, zabezpieczając panele dostępowe i drzwi, pomagają zachować integralność systemu i chronią przed potencjalnymi uszkodzeniami lub nieprawidłowym użyciem. Montaż powierzchniowy pozwala wyeliminować mostek termiczny, wewnątrz i na zewnątrz obudowy.
Zaprojektowane pod kątem wytrzymałości na trudne warunki typowe dla systemów HVAC, zamki te są odporne na ekstremalne temperatury, wilgoć i drgania. Język stopniowany zwiększa docisk, zapewniając lepsze uszczelnienie podczas zamykania obudowy. Wersje z ryglowaniem lub bez, z uchwytem typu L i typu T. Mocowanie powierzchniowe poprawia montaż i zamykanie, bez potrzeby wiercenia drzwi. Dostępne różne uchwyty i opcje blokowania.
Akcesoria do zatrzasków i zamków
Nasz asortyment akcesoriów został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności i trwałości zamków i zamknięć. Zawiera uchwyty do zamków, klucze, krzywki zapasowe, pierścienie mocujące, osłony przeciwpyłowe, nakrętki do zamków dźwigniowych i breloczki.
Zapoznaj się z naszym asortymentem akcesoriów do zatrzasków i zamków
Zastosowania zamków, pokręteł i zatrzasków
Równie ważne co zastosowanie bezpośrednie jest środowisko zewnętrzne, w którym działają zamki i zatrzaski, odgrywa kluczową rolę w wyborze odpowiedniego rozwiązania. Kluczowym czynnikiem wpływającym na środowisko naturalne jest dobór materiału zamka.
Na zewnątrz lub w trudnych warunkach
Zastosowania te wymagają dodatkowej odporności na działanie warunków atmosferycznych. Wybierz zamki zewnętrzne, takie jak zamki dźwigniowe ze stali nierdzewnej, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale również odporność na korozję. Jednym z przykładów jest uchwyt ćwierć obrotowy, jak pokazano tutaj.
Przemysłowe zamki dźwigniowe zewnętrzne i przemysłowe zamki do szafek sprawdzają się najlepiej, gdy spełniają normy NEMA/IP. Na przykład obudowa szafy elektrycznej musi być odporna na elementy, aby chronić swoje komponenty. W przypadku obudów zewnętrznych warto rozważyć wyróżnione tutaj zamki ćwierć obrotowe do grubych drzwi, które są szczelne zgodnie z normą IP65.
Zapoznaj się z naszym asortymentem zamków i zamków dźwigniowych klasy IP
Motoryzacja
Jeśli Twoje zastosowanie obejmuje otwieranie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, maski lub komór, zatrzaski obrotowe— widoczne tutaj — zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wygodę w projektowaniu zamykania przez dociśnięcie.
Środowisko wewnętrzne lub stabilne
Bardziej standardowe i chronione zastosowania wymagają mniej specyficznych cech materiału. Montaż zamka dźwigniowego jest łatwy, dlatego pomyśl o zamku wykonanym z ciśnieniowego odlewu cynkowego lub plastiku. Plastik jest również przydatny, jeśli potrzebujesz lekkiego rozwiązania.
Na przykład ten zamek ćwierć obrotowy z pokrętłem motylkowym służy do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Konstrukcja pokrętła sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Wykonane z nylonu i ciśnieniowego odlewu cynkowego, dzięki czemu zapewnia niezbędną trwałość.
Wskazówka: Jeśli przestrzeń jest ograniczona, skorzystaj z miniaturowych zamków dociskowych, pokazanych tutaj.
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Można również zamówić bezpłatne próbki, aby upewnić się, czy wybrane rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Jeśli nie masz pewności, który produkt sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.
Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów bezpłatne próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD.
Masz Pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.