Jakie są części zawiasu?
Choć istnieje wiele różnych rodzajów zawiasów, większość z nich łączy te same podstawowe części. To właśnie te części pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak działają zawiasy. Omówimy następujące części zawiasu:
Odkryj nasze zawiasy
Skrzydło
Skrzydło to płaska, wysunięta część, która mocuje się do powierzchni przedmiotu — zazwyczaj drzwi lub szafki — i zapewnia podparcie pozostałej części zawiasu. Te części zawiasu, zazwyczaj wykonane są z plastiku lub metalu, są zasadniczo nieruchomymi płytkami obracającymi się razem z przymocowanym panelem.
Wielkość i kształt skrzedł mogą się różnić. Zależy to od rozmiaru i wagi obiektu, który wspiera. Różne rodzaje zawiasów mogą mieć różne konfiguracje skrzydeł i innych części zawiasu, na przykład pokazany tutaj zawias pasowy. Każde skrzydło zaprojektowano tak, aby zapewnić maksymalne podparcie i stabilność ciężkich drzwi, do których są przymocowane.
Skrzydło zawiasu może być większe lub dłuższe, co zapewnia większe podparcie ciężkich drzwi lub szafek. Inne zawiasy mają jedno skrzydło, takie jak zaprezentowany tutaj unikalny zawias splatany, stosowany z systemami HVAC, panelami elektrycznymi i panelami maszynowymi. Zawiasy o wysokiej wytrzymałości swobodne nadają się idealnie do dużych drzwi licowanych. Instalacja jest łatwa i umożliwia szybki dostęp do prac konserwacyjnych i naprawczych.
Przegub
Przegub nazywa się również węzłem lub pętlą. Jest to kształt cylindryczny lub stożkowy znajdujący się w miejscu, w którym stykają się skrzydełka i jest często najgrubszą częścią zawiasu. Na ilustracji powyżej widzimy pięć przegubów. Te przeguby tworzą razem to, co nazywa się bębenkiem. Przeguby nie są częścią zawiasu. Oznacza to, że formują się, gdy liście łączą się ze sobą.
Przeguby łączą skrzydła i pozwalają obracać się wokół sworznia. Można je traktować jako „przegub zawiasu”, który zapewnia stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji. Rozmiar i kształt przegubu może się różnić w zależności od rodzaju i konstrukcji zawiasu.
Należy zwrócić uwagę na przedstawiony tutaj zawias odsadzony i jego pojedynczy przegub. Konstrukcja umożliwia otwarcie drzwi, zapewniając szerokie przejście. Bez tego typu zawiasu drzwi musiałyby być większe. Drzwi szpitalne to dobry przykład zastosowania tego zawiasu.
Ten zawias fortepianowy nazywa się również zawiasem listwowym. Zwróć uwagę na ciągłą linię przegubów. Zawias listwowy idealnie nadaje się do zastosowań, które są stale otwierane i zamykane oraz narażone na intensywne użycie.
Przegub odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu zawiasu, ponieważ zapewnia niezbędne podparcie i stabilność, aby skrzydła mogły obracać się wokół sworznia. Pomaga również rozłożyć ciężar i naprężenia drzwi lub przedmiotu, do którego przymocowany jest zawias, co zapobiega uszkodzeniom lub awariom zawiasu.
Trzpień
Sworzeń, zwany również trzpieniem, to cylindryczny pręt lub wał biegnący przez przeguby zawiasu, łączący dwa skrzydła i pozwalający się obracać wokół niego. Jest on zazwyczaj wykonany ze stali lub innego wytrzymałego metalu. Precyzyjnie obrabiany tak, aby dokładnie wpasował do przegubów zawiasu.
Sworzeń zapewnia konieczny punkt obrotu, wokół którego obracają się skrzydła. Gdy otwieramy lub zamykamy drzwi, do którego przymocowany jest zawias, to sworzeń przesuwa się w przegubach, umożliwiając płynne obracanie skrzydła.
Materiał użyty do wykonania sworznia jest ważny, ponieważ musi być wystarczająco wytrzymały, aby podtrzymać ciężar drzwi lub przedmiotu, do którego przymocowany jest zawias. Zawias boczny jest wyposażony w sworzeń ze stali nierdzewnej, dzięki czemu jest wytrzymały, trwały oraz odporny na zużycie i korozję. Idealnie nadaje się do ciężkich drzwi. Zawias boczny ze sworzniem wykonanym ze stopu cynku nadaje się do stosowania z pokrywami maszyn.
Odkryj nasze zawiasy
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Aby upewnić się, że utrzymasz dokładnie to, czego potrzebujesz, możesz zamówić darmowe próbki.
Jeśli nie masz pewności, które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.
Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów bezpłatne próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD.
Masz pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.