Groupe Atlantic - Studium Przypadku
Groupe Atlantic to światowy lider w zakresie rozwiązań grzewczych. Gdy firma poszukiwała rozwiązania niestandardowego dla nowej gamy produktów, firma Essentra zareagowała tworząc produkt o zwiększonej funkcjonalności, jednocześnie skracając czas produkcji i ograniczając koszty.
Klient: Groupe Atlantic
Produkcja: Maszyn i urządzeń
Projekt: Uchwyty i nasadki
Rozwiązanie: Groupe Atlantic usprawnia swój produkt i zwiększa zwrot z inwestycji, dzięki rozwiązaniu firmy Essentra.
Wyzwanie
Groupe Atlantic chciała wprowadzić na rynek nowy asortyment kotłów o nazwie Varmax. Kotły wymagały bezpiecznego zamka uchylnego, który można otworzyć za pomocą standardowych narzędzi. Uchwyt zamka musiał być dostosowany do grubości panelu, leżeć w tej samej płaszczyźnie co otaczająca powierzchnia kotła i bezpiecznie się otwierać.
Rozwiązanie
Groupe Atlantic potrzebowała klamki uchylnej, która współpracowałaby z ergonomiczną konstrukcją kotła. Pracownicy firmy Essentra poświęcili czas na dogłębne zapoznanie się z problemem, konsultacje z klientem i przyjrzenie się temu wyzwaniu pod kątem technicznym, aby zaprojektować doskonały uchwyt „uszyty na miarę”. Firma Essentra zajęła się wszystkimi aspektami tego procesu, od realizacji projektu po produkcję i dostawę. Essentra przygotowała specjalistyczne narzędzia produkcyjne, aby podjąć się produkcji tych nietypowych, wpuszczanych uchwytów umieszczanych na boku kotła.
Ostateczne rozwiązanie obejmowało również stworzenie silikonowej nasadki izolacyjnej, która stanowiła warstwę izolacyjną wokół głównej części kotła.
„Firma Essentra naprawdę postarała się zrozumieć nasze wyzwania, dzięki czemu z łatwością podjęliśmy decyzję, że stanie się naszym partnerem strategicznym”.
Adrien Baudoux, Szef Projektu — Groupe Atlantic
Wynik
Eksperci firmy Essentra współpracowali bezpośrednio z Grupą Atlantic, co pozwoliło na swobodny przepływ informacji i szybkie działanie oraz umożliwiło stworzenie rozwiązania zapewniającego:
Oszczędność czasu - Krótszy czas produkcji na linii montażowej poprzez racjonalizację kluczowych elementów.
Lepsza wydajność - Zwiększenie funkcjonalności kotła dzięki specjalnie opracowanemu rozwiązaniu.
Bezpieczeństwo - Specjalnie wzmacniane części gwarantują, że kotły są należycie zabezpieczone, a ich otwieranie bezpieczne.
Łatwy dostęp - Gwarantuje łatwe serwisowanie, ponieważ kotły można otworzyć standardowym narzędziem. Groupa Atlantic uzyskała również lepszy zwrot z inwestycji:
Redukcja kosztów – Wybór firmy Essentra jako preferowanego dostawcę ze względu na jej możliwości pozwoliło zredukować liczbę dostawców, tym samym upraszczając łańcuchy dostaw.
Bezpośrednie oszczędności – U poprzednich dostawców firma płaciła za części znacznie więcej. W tej chwili, dzięki rozwiązaniu firmy Essentra, czyni znaczące oszczędności.
Dostępność towaru – Firma Essentra jest obecna na całym świecie i oferuje szeroką gamę rozwiązań, a zatem oferuje szerszą gamę zaopatrzenia.
„Napotkaliśmy znaczące wyzwanie produkując nowy asortyment, ale firma Essentra wykazała się świeżym i innowacyjnym podejściem do naszych potrzeb, dzięki czemu zaoszczędziliśmy czas i pieniądze”.
Adrien Baudoux, Nabywca Projektu — Groupe Atlantic
Stałe wsparcie
Firma Essentra zapewnia stałe wsparcie, utrzymując bufor magazynowy komponentów zgodnych dla produkcji serii Varmax zgodnie z umową. Dzięki temu, klient zawsze będzie miał potrzebne części dostępne od ręki.
Dedykowany Opiekun Klientów Kluczowych gwarantuje stały dostęp do naszych specjalistów dla Groupe Atlantic.
Aby dowiedzieć się, jak eksperci firmy Essentra mogą pomóc Twojej firmie, zadzwoń pod numer +48 42 639 52 64 lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@essentracomponents.pl