Różne rodzaje sprężyn naciskowych: które są odpowiednie do danego zastosowania?

 Różne sprężyny naciskowe

Najpierw musimy odpowiedzieć na pytanie: „Czym jest sprężyna naciskowa?" Zrozumienie, czym jest ten bezcenny komponent, jak działa i do czego służy, pomoże Ci zdecydować, czy potrzebujesz tego komponentu w swoim projekcie. Przygotowaliśmy ten przewodnik, który pomoże Ci dowiedzieć się:

Czym są sprężyny naciskowe i dlaczego są one tak ważne?

Sprężyny naciskowe, czasami nazywane sprężynami zwojowymi, to urządzenia mechaniczne przeznaczone do magazynowania potencjalnej energii po ściśnięciu i uwalniania tej energii po usunięciu siły ściskającej. Sprężyny zazwyczaj wytwarzane są z takich materiałów, jak stal lub stal nierdzewna i formowane są w kształcie spiralnym. Cewki sprężyny są ściśle rozmieszczone, co umożliwia ściśnięcie po przyłożeniu siły zewnętrznej i rozszerzanie się po usunięciu siły.

Te sprężyny naciskowe są ważne z kilku powodów:

  • Przechowuj i uwalniaj energię: Po zdjęciu siły ściskającej, sprężyna odskoczy odając skumulowaną energię kinetyczną. Właściwość ta pozwala im amortyzować wstrząsy, uderzenia, i utrzymywać spójne siły w różnych mechanizmach.
  • Zapewniają opór: sprężyny naciskowe oferują odporność na siły ściskające, przeciwstawiając się nałożonemu obciążeniu i utrzymując określone ciśnienie lub naprężenie. Pomagają one utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układów mechanicznych poprzez wywieranie określonej siły lub ciśnienia w razie potrzeby.
  • Pochłaniają i rozprowadzają siły: docisk sprężynowy absorbuje i rozprowadza siły generowane podczas ruchu lub pracy. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom komponentów poprzez pochłanianie wstrząsów i drgań, zwiększając żywotność sprzętu.
  • Ruch sterowania: Sprężyny zwojowe są stosowane w zastosowaniach wymagających kontrolowanego i przewidywalnego ruchu. Zapewniają precyzyjną kontrolę siły i ruchu w różnych mechanizmach, takich jak zawieszenia samochodowe, zawory i sprzęt przemysłowy.

Rodzaje sprężyn naciskowych: Czym się różnią?

Rodzaje sprężyn naciskowych

Sprężyny naciskowe mają różne rodzaje końcówek, dzięki czemu pasują do różnych instalacji i wymagań funkcjonalnych w różnych zastosowaniach. Wybór rodzaju końcówki może wpływać na sposób interakcji sprężyny z jej otoczeniem i działanie w określonym mechanizmie. Wybór rodzajów końcówek sprężyn naciskowych zależy od konkretnych wymagań danego zastosowania, w tym od dostępnej przestrzeni, metody instalacji, pożądanego rozkładu obciążenia i rodzaju pasujących elementów. Różne rodzaje sprężyn naciskowych zwojowych zapewniają znaczne korzyści i właściwości:

Zakończenie zamknięte:

  • Oba końce sprężyny naciskowej są zamknięte, co oznacza, że ostatnia cewka na każdym końcu jest mocno zawinięta o sąsiednią cewkę.
  • Zamknięte końce zapewniają stabilną i płaską powierzchnię, aby sprężyna opierała się o elementy wspierające, zapewniając prawidłowe wyrównanie i rozłożenie obciążenia.
  • Często stosowane, gdy sprężyna musi być mocno osadzona w określonym miejscu.

Otwarta końcówka:

  • W przeciwieństwie do zamkniętych końcówek, oba końce sprężyny naciskowej pozostają otwarte, bez wyraźnego uzwojenia na końcach.
  • Otwarte końce nadają się do zastosowań wymagających montażu sprężyny na wałach, sworzniach lub innych cylindrycznych obiektach.
  • Otwarte końce umożliwiają bardziej elastyczną instalację i są powszechnie stosowane, gdy sprężyna musi wsunąć się lub obrócić w punktach mocowania.

Końcówka płaska:

  • Odnosi się do zamkniętej końcówki szlifowanej na gładko.
  • Końcówki płaskie zapewniają dobrą powierzchnię do rozkładania obciążenia i ograniczają ryzyko „wyskoczenia” sprężyny w określonych warunkach.
  • Końcówki uziemiające są często stosowane w sytuacjach, gdy sprężyna musi stykać się z płaskimi powierzchniami lub dopasowanymi elementami.

Końcówki z podwójnym zamknięciem:

  • Oba końce sprężyny są zamknięte i szlifowane płasko.
  • Zapewnia doskonałą stabilność i rozłożenie obciążenia, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma precyzyjne wyrównanie i konsekwentne działanie.
  • Podwójne końce zamknięte są powszechnie stosowane w precyzyjnym sprzęcie i mechanizmach.
     

Typy dociskowe sprężyny

Poniżej znajdują się przykłady sprężyn naciskowych z końcami otwartymi, zamkniętymi i podwójnie zamkniętymi.

Sprężyny naciskowe z zamkniętymi końcówkami

Sprężyny naciskowe stożkowe

Kwadratowy koniec, otwarta sprężyna. Znane również jako sprężyny stożkowe ze względu na stożkowy kształt. Dzięki tej sprężynie naciskowej średnica zwoju zmniejsza się z jednego końca sprężyny na drugi. Dzięki temu sprężyna stożkowa dociska się prawie do podstawy po ściśnięciu. Ta sprężyna naciskowa służy do zastosowań wymagających niższej wysokości cząstek stałych i wymagających większej stabilności bocznej — na przykład w przypadku zwykłych sprężyn naciskowych lub zagięć. Zazwyczaj wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i towarach konsumpcyjnych.
 

Sprężyny naciskowe z zamkniętymi końcówkami

Sprężyna dociskowa z zamkniętymi końcami

Najczęstszy rodzaj sprężyn o szerokim zakresie ogólnych zastosowań. Sprężyny spiralne o otwartym zwoju lub skonstruowane w celu ochrony przed ściskaniem wzdłuż osi nacisku. Po nadaniu energii sprężynie dociskowej, jest ona zwarta, a następnie próbuje wrócić do pierwotnej długości. Idealne do zastosowań wymagających siły ściskania lub odpychu.
 

Sprężyna tłocznikowa

Sprężyna tłocznikowa

Podwójnie zamknięta końcówka. Sprężyny tłocznikowe to sprężyny naciskowe o dużej sile nadające się do zastosowań wymagających dużych obciążeń. Są wykonane ze stopu stali chromowej, o dużej odporności na rozciąganie oraz wytrzymałości termicznej równej 230 °C. Oznaczone są kolorami, co ułatwia identyfikację w zależności od nośności.

Charakterystyka sprężyn naciskowych: materiały i wydajność

Sprężyny naciskowe ze stali nierdzewnej są powzechnie stosowane. Inne materiały, z których zazwyczaj wykonane są sprężyny naciskowe, to stal węglowa i chromowa stal stopowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

Sprężyny naciskowe ze stali nierdzewnej

  • Odporność na korozję: stal nierdzewna jest znana ze swojej wyjątkowej odporności na korozję, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których sprężyna będzie narażona na działanie wilgoci, środków chemicznych lub trudnych warunków otoczenia. W porównaniu ze zwykłymi sprężynami ze stali węglowej sprężyny ze stali nierdzewnej są mniej podatne na korozję, zapewniając dłuższą żywotność i lepszą wydajność w trudnych warunkach.
  • Dobra wytrzymałość: stal nierdzewna ma doskonałe właściwości mechaniczne, zapewniając dobrą wytrzymałość na rozciąganie i trwałość. Dzięki temu sprężyny ze stali nierdzewnej nadają się do zastosowań wymagających nośności oraz odporności na odkształcenia lub zmęczenie.
  • Odporność na temperaturę: Sprężyny naciskowe ze stali nierdzewnej mogą zachować swoje właściwości mechaniczne i odporność na odkształcenia zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach. Dzięki temu idealnie nadają się do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych.
  • Bez właściwości magnetycznych: niektóre klasy stali nierdzewnej, takie jak stal nierdzewna austenityczna, są niemagnetyczne, co sprawia, że nadają się do stosowania w zastosowaniach elektronicznych i elektromagnetycznych, w których należy zminimalizować zakłócenia magnetyczne.
Stalowa sprężyna jako część maszyny przemysłowej lub rolniczej

Wada sprężyn naciskowych ze stali nierdzewnej

W zależności od rodzaju sprężyny naciskowej ze stali nierdzewnej mogą mieć nieznacznie mniejszą wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu ze sprężynami ze stali węglowej.
 

Sprężyny naciskowe ze stali węglowej

  • Wysoka wytrzymałość i trwałość: sprężyny naciskowe ze stali węglowej znane są ze znakomitej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na odkształcenia. Ta duża wytrzymałość sprawia, że sprężyny ze stali węglowej są odporne na duże obciążenia i zapewniają niezawodne działanie w wymagających zastosowaniach.
  • Możliwości obróbki termicznej: Sprężyny naciskowe ze stali węglowej mogą być łatwo obrabiane termicznie, aby dodatkowo poprawiać swoje właściwości. Procesy obróbki cieplnej, takie jak gaszenie i hartowanie, mogą zwiększyć twardość, wytrzymałość i trwałość sprężyn.
  • Właściwości magnetyczne: Sprężyny ze stali węglowej są generalnie magnetyczne, co może być korzystne w niektórych zastosowaniach, takich jak pola magnetyczne lub systemy elektromagnetyczne.
  • Wytrzymałość i odporność na zmęczenie: dobra odporność i odporność na zmęczenie, dzięki czemu nadają się do stosowania w sytuacjach cyklicznych lub powtarzalnych.

Wada sprężyn naciskowych ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się niższą odpornością na korozję w porównaniu ze sprężynami naciskowymi ze stali nierdzewnej. Są bardziej podatne na rdzę i utlenianie, co ogranicza ich stosowanie w trudnych warunkach.

Chromowe stale stopowe o dużej wytrzymałości na rozciąganie

  • Wysoka wytrzymałość i trwałość: chromowa stal stopowa charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz znakomitą odpornością na odkształcenia i zmęczenie. Sprężyny naciskowe wykonane z tych materiałów są odporne na duże obciążenia i zapewniają niezawodne i konsekwentne działanie przez dłuższy czas.
  • Zwiększona odporność na zmęczenie: chromową stal stopową zaprojektowano z myślą o zwiększonej odporności zmęczeniowej, dzięki czemu idealnie nadaje się do powtarzalnych cykli pracy, takich jak zawieszenia samochodowe i ciężkie maszyny przemysłowe.
  • Twardość: możliwość obróbki termicznej w celu uzyskania różnych poziomów twardości i właściwości mechanicznych. Ta wszechstronność umożliwia producentom dostosowanie właściwości sprężyny do konkretnych wymagań działania.
  • Stal odporna na wysokie temperatury: Stal ta zachowuje wytrzymałość i właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach, dzięki czemu nadaje się do kontaktu z wysoką temperaturą.

Wady chromowych stali stopowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie

Niektóre chromowe stale stopowe charakteryzują się umiarkowaną odpornością na korozję, zwłaszcza w porównaniu ze zwykłymi stalami węglowymi. W przypadku stosowania sprężyny naciskowej w środowisku żrącym wybierz stal nierdzewną.
 

Wybór właściwej sprężyny naciskowej: wskazówki i kwestie

Wybór sprężyny naciskowej do konkretnego zastosowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej wydajności i trwałości. Aby uzyskać pomoc przy wyborze, skorzystaj z poniższej porady:

1. Ugięcie sprężyny
Do obliczania wymaganego ugięcia sprężyny (siły na jednostkę ugięcia) w oparciu o obciążenie używa się wzoru. Ugięcie sprężyny wpływa na zachowanie sprężyny przy różnych obciążeniach.

Wzór do obliczenia sztywności sprężyny jest następujący: sztywność 
sprężyny (K) = siła obciążenia (F)/ugięcie (X)

gdzie:
K = sztywność sprężyny (siła na jednostkę ugięcia) w jednostkach siły na jednostkę odległości (np. N/mm, lbf/cale itp.)
F = obciążenie lub siła przyłożona na sprężynę w jednostkach siły (np. newtonów, funtów itp.)
x = ugięcie lub przesuwanie sprężyny w jednostkach odległości (np. milimetry, cale itp.)

Aby obliczyć wymaganą sztywność sprężyny, należy wykonać następujące kroki:

•    Określij obciążenie (F): Określić obciążenie lub siłę, którą sprężyna musi podtrzymać lub oprzećsię. Może to być ciężar przedmiotu, siła przyłożona przez mechanizm lub jakakolwiek inna siła działająca na sprężynę.
•    Zmierzyć ugięcie (X): Określić pożądane ugięcie lub ruch sprężyny. Jest to ilość, o jaką sprężyna dociska się lub rozszerza pod obciążeniem.
•    Podzielić obciążenie (f) przez ugięcie (x), aby obliczyć sztywność sprężyny (K). Upewnić się, że jednostki obciążenia i ugięcia są spójne, na przykład używać newtonów i milimetrów lub funtów i cali).

2. Materiał sprężyny
Wybierz odpowiedni materiał na podstawie takich czynników, jak środowisko nakładania, zakres temperatur i zastosowanie. W przypadku powtarzających się cykli załadunku należy wybrać materiał o wysokiej odporności na zmęczenie.

3. Typy końcówek
Ustal odpowiednie typy końcówek dla danego zastosowania. Konfiguracje końcówek powinny być oparte na sposobie montażu sprężyny naciskowej i interakcji z sąsiadującymi z nimi komponentami.

4. Ograniczenia przestrzeni
Ile miejsca jest dostępne? Należy rozważyć sprężyny naciskowe według rozmiaru — co mieści się w wyznaczonym obszarze, jednocześnie zapewniając wymagane ugięcie i nośność. Uwaga! Dostępne są małe sprężyny naciskowe.

Zastosowania i branże: gdzie stosowane są sprężyny naciskowe?

Wszechstronność, niezawodność i zdolność sterowania siłami sprawiają, że sprężyny naciskowe są niezbędnym elementem. Do popularnych zastosowań i branż, w których stosowane są sprężyny naciskowe należą:

Branża Zastosowanie
Branża motoryzacyjna Systemy zawieszenia, amortyzatory, mechanizmy sprzęgła, układy hamulcowe, elementy siedzenia
Przemysł maszynowy Siłowniki, zawory, systemy przenośników, wypychanie matryc i form
Wyroby medyczne Narzędzia chirurgiczne, pompy insulinowe, protezy
Elektronika i komponenty elektryczne Złącza, przełączniki, styki do akumulatorów
Elektronika użytkowa Przyciski, przełączniki, przedziały na baterie
Sprzęt budowlany i rolniczy Amortyzatory wstrząsów w koparkach i dźwigniach, amortyzacji i kontroli siły
Naftowo-gazowa Zawory, maszyny wiertnicze

 

Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek

Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Możesz również zamówić darmowe próbki, aby upewnić się, że wybrany produkt jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Jeśli nie masz pewności, które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.

Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów bezpłatne próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD.

Masz pytania?

Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.