Wybór odpowiednich śrub niewypadających

Wybór śrub niewypadających

Wybór odpowiednich śrub niewypadających do danego zastosowania ma kluczowe znaczenie. Czynniki takie jak materiał, rozmiar, rodzaj gwintu, rodzaj łba i warunki środowiskowe muszą być zgodne z konkretnymi wymaganiami. Zapewnia to optymalną wydajność i trwałość zarówno w elektronice, urządzeniach specjalnego przeznaczenia, jak i w innych zastosowaniach. Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby pomóc Ci zrozumieć czym są śruby niewypadające. Omówimy:

Czym jest śruba niewypadająca?

Śruba niewypadająca do paneli to specjalistyczny element mocujący o wbudowanej funkcji, który zapobiega całkowitemu rozłączeniu się lub oddzieleniu się od elementu, do którego jest przymocowana. Nadaje się idealnie do zapobiegania oderwaniu się śruby od płyty.

Śruba niewypadająca zazwyczaj wyposażona jest w gwint standardowy oraz zmniejszoną średnicę na pozostałą długość śruby. Śruby te są często połączone z podkładką ustalającą lub kołnierzem, które są gwintowane wewnętrznie w celu dopasowania do śruby. Gwintowana część śrub wewnętrznych jest wsuwana do momentu swobodnego przemieszczania się przez nią zmniejszonej średnicy. Następnie podkładka lub kołnierz zostają pewnie przymocowane do śruby, zapewniając jej utrzymanie niewypadające — stąd nazwa śruby niewypadająca.

Śruby niewypadające są powszechnie stosowane w różnych branżach, w tym w elektronice, żywności, panelach sterowania i maszynach specjalnego przeznaczenia jako elementy złączne w panelach. Stanowią zabezpieczenie zwłaszcza w obszarach niechronionych przed zanieczyszczeniem.

Czym różnią się śruby uwięzione od standardowych śrub?

Jak działa śruba niewypadająca? Przydatne może okazać się porównanie ich z konwencjonalnymi śrubami, gdzie różnią się przede wszystkim pod względem konstrukcji i funkcjonalności:

  • Zapobieganie rozdzieleniu: śruby niewypadające są wyposażone w funkcje zapobiegające ich całkowitemu rozłączeniu lub odłączeniu się od elementu, do którego są przymocowane. Wbudowane mechanizmy, takie jak podkładki niewypadające, gwinty lub inne urządzenia blokujące, zapewniają ich zablokowanie nawet po poluzowaniu. Natomiast tradycyjne śruby można całkowicie wyjąć.
  • Łatwość obsługi: niewypadające elementy złączne zaprojektowano z myślą o upraszczaniu podczas montażu i konserwacji. Eliminują ryzyko zgubienia śrub i ułatwiają otwieranie i zamykanie paneli dostępowych lub drzwi.
  • Zwiększone bezpieczeństwo: ponieważ śruby niewypadające zostały zaprojektowane tak, aby mogły pozostać częściowo zamocowane nawet po poluzowaniu. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku produkcji żywności, gdzie zagubiona śruba może odciąć linię produkcyjną do momentu jej znalezienia. W przeciwieństwie do tradycyjnych śrub, które można z łatwością zgubić.

Popularne rodzaje śrub nieprzelotowych

Nasz asortyment obejmuje różnego rodzaju śruby uwięzione, które idealnie nadają się do stosowania w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych. Stanowią znakomite rozwiązanie mocujące do paneli z otworami niegwintowanymi w zastosowaniach z naszymi gwintowanymi podkładkami wewnętrznymi.

Przeglądaj nasze gwintowane podkładki niewypadające

Konstrukcja śruby niewypadającej jest zgodna z dyrektywą maszynową 2006/42/EC, która stanowi, że w przypadku demontażu osłony śruby muszą być zawinięte w panelu. Należy pamiętać, że mniejsza średnica trzonu oznacza, że nie należy ich dokręcać do sugerowanego momentu obrotowego w przypadku tej samej śruby standardowej z gwintem, o takim samym rozmiarze.

Stożkowe śruby niewypadające

Stożkowe śruby niewypadające

  • Z gniazdem sześciokątnym lub Torx do precyzyjnego montażu
  • Używane, przy ograniczonym dostępie
  • Stal nierdzewna 303 lub 316, dostępna również w wersji czarnej oksydowanej.
Śruby niewypadające z łbem półkolistym

Śruby niewypadające z łbem półkolistym

  • Napęd sześciokątny lub Torx, zapewnia interesującą i szybką metodę namierzania umożliwiającą przenoszenie momentu obrotowego przy mniejszym docisku w dół
  • Stal nierdzewna 303 lub 316; dostępne również w wersji czarnej oksydowanej.
Pokrętła płaskie — płaskie z niskim łbem

Pokrętła płaskie — płaskie z niskim łbem

  • Pokrętła płaskie do łatwego ręcznego dokręcania i odkręcania
  • Do zastosowań z ograniczonym prześwitem lub w miejscach, w których
    wymagany jest montaż zlicowany z powierzchnią.
  • Stal nierdzewna 303 lub 316, dostępna również w wersji oksydowanej na czarno.
Śruby niewypadające z łbem ściętym

Śruby niewypadające z łbem ściętym

  • Dostępne z napędem Torx lub krzyżakowym
  • Napęd Torx zapewnia szybkie zamocowanie, które transportuje moment obrotowy z
    mniejszym naciskiem w dół
  • Napęd krzyżakowy wytrzymuje wysoki moment obrotowy, co czyni je znakomite do zastosowań wymagających ścisłego mocowania i łatwego demontażu, nawet jeśli śruba została mocno dokręcona
  • Obie śruby charakteryzują się znakomitym wyglądem mocującym, stanowiącym idealne rozwiązanie do prezentacji gotowego produktu
  • Stal nierdzewna 303, dostępna również w wersji oksydowanej na czarno.
Śruby niewypadające z łbem walcowym

Śruby niewypadające z łbem walcowym

  • Duża, płaska powierzchnia umożliwiająca równomierne rozłożenie ciśnienia,
    Zapewnienie stabilnego i niezawodnego połączenia
  • Gniazdo z nacięciem lub sześciokątnym umożliwia precyzyjny montaż
  • Stal nierdzewna 303 lub 316, dostępna również w wersji oksydowanej na czarno.

Czym jest kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej?

Jest to alternatywa dla gwintowanych podkładek wewnętrznych. Jeśli w danym zastosowaniu, nie można użyć podkładki, a nie jest możliwe gwintowanie płyty.

Przeglądaj nasze kołnierze zabezpieczające dla śrub mocujących

Wybierz kołnierz ustalający pasujący do grubości panelu i gwintu śruby  Wwierć się w panel, a następnie wsuń kołnierz do płyty za pomocą dołączonego łożyska kulkowego.

Przeglądaj nasze kołnierze zabezpieczające dla śrub mocujących

Czynniki, które należy uwzględnić podczas wyboru dla śrub wewnętrznych

Wybierając niewypadające elementy złączne, należy uwzględnić konkretne wymagania do danego zastosowania. Zazwyczaj czynniki te obejmują:

Otoczenie

Wybór elementów złącznych na podstawie warunków otoczenia, w szczególności czynników takich jak temperatura i wilgoć, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałości i wydajności elementów złącznych w różnych zastosowaniach. Oto, jak dokonać świadomych wyborów:

Wybór materiału

  • Odporność na temperatury: Jeśli w Twoim zastosowaniu występują ekstremalne temperatury (wysokie lub niskie), wybierz śruby niewypadające wykonane z materiałów odpornych na określony zakres temperatur. Stal nierdzewna jest znana z odporności na ekstremalne temperatury.
  • Odporność na korozję: w środowisku wilgotnym lub korozyjnym wybierz materiały o doskonałej odporności na korozję. Stal nierdzewna — zwłaszcza klasy 316 — jest bardzo odporna na rdzę i korozję.

Wszystkie nasze śruby niewypadające wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu idealnie nadają się do każdego zastosowania.

Powłoki i obróbka powierzchniowa

  • Rozważ użycie śrub nieprzelotowych oksydowanych — idealnie nadają się do zastosowań wymagających, innego estetycznego wyglądu produktu.

Typ uchwytu

  • Wybierz rodzaj łba umożliwiający bezpieczne i niezawodne dokręcanie ręczne lub za pomocą narzędzi. Łeb sześciokątny i Torx idealnie nadadzą się do lepszej kontroli momentu obrotowego i odporności na drgania.

Rozmiar i wymiary

Podczas wyboru śruby niewypadające należy uwzględnić rozmiar i wymiary, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i funkcjonalność. Rozważ następujące czynniki:

Rozmiar gwintu i rozstaw

  • Okreś właściwy rozmiar gwintu i długość śruby niewypadającej, aby pasowała do gwintów i gniazd. Gwarantuje to bezpieczne i kompatybilne dopasowanie. Poniżej wyjaśnimy, jak to zrobić.

Całkowita długość

  • Wybierz śruby niewypadające o całkowitej długości, która umożliwia prawidłowe mocowanie i dokręcanie w danym zastosowaniu. Upewnij się, że długość śruby nie przekracza dostępnej przestrzeni, ani nie przeszkadza sąsiadującym z nią elementom.

Długość gwintu

  • Oceń długość gwintu śruby niewypadającej, aby upewnić się, że zapewnia odpowiednie zamocowanie z pasującym komponentem lub gniazdem. Odpowiednie zamocowanie gwintu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego zamocowania.

Średnica łba śruby

  • Należy uwzględnić średnicę łba. Upewnić się, że pasuje do wgłębień lub otworów z pogłębieniem montażowym i zapewnia obszar styku umożliwiający skuteczne dokręcanie.

Typ uchwytu

  • Wybierz rodzaj główki, dopasowany do dostępności i oprzyrządowania do danego zastosowania. Różne rodzaje łbów, takie jak niewypadające pokrętła płaskie lub niewypadające śruby z łbem stożkowym ściętym, mają różne wymiary, które wpływają na ich wydajność i łatwość użytkowania.

Ograniczenia przestrzeni

  • Zastanów się nad wszelkimi ograniczeniami przestrzeni lub ograniczeniami w danym zastosowaniu. Upewnij się, że wybrana śruba niewypadająca nie koliduje z pobliskimi komponentami lub strukturami.

Rodzaj i rozstaw gwintu

Wybór odpowiedniego typu gwintu i skoku śruby niewypadającej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia kompatybilności z pasującym komponentami lub gniazdem. Wszystkie nasze rodzaje gwintów to kurs metryczny ISO.

Skok gwintu

  • Skok metrycznych śrubnieprzelotowych to odległość między sąsiadującymi z nimi zagięciami mierzona w milimetrach. Na przykład jeśli masz śrubę niewypadająca M6x1.0, oznacza to, że śruba ma średnicę nominalną 6 mm, a skok gwintu wynosi 1.0 mm, co oznacza, że każde zagłębienie gwintu ma rozstaw 1.0 mm.

Co należy wziąć pod uwagę

Rodzaj i rozstaw gwintu śruby niewypadającej muszą być zgodne ze specyfikacją gwintu dopasowanego elementu lub gniazda. Upewnij się, że oba elementy mają ten sam system gwintów (metryczny lub calowy) oraz że rozmiary i rozstaw gwintów są kompatybilne.

Sprzężenie gwintu

  • Prawidłowe zamocowanie gwintu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego zamocowania. Upewnij się, że długość części gwintowanej śruby jest odpowiednia do pełnego dopasowania się do dopasowanych gwintów, pozostawiając jednocześnie miejsce na wszelkie elementy niewypadające, takie jak podkładki lub mechanizmy ustalające.

Kompatybilność z gwintami 

  • Należy rozważyć takie czynniki, jak kompatybilność gwintu z materiałem współpracującego elementu. Na przykład podczas mocowania do określonych materiałów, takich jak aluminium lub stal nierdzewna, konieczne może być zastosowanie gwintów mniej podatnych na skreślenie lub zagłębienie.

Specjalne formy gwintu

  • W niektórych przypadkach, wymagane mogą być specjalistyczne formy gwintów, takie jak gwinty ACME lub gwinty materace, do konkretnych zastosowań i dostępne na życzenie. Upewnić się, że kształt gwintu śruby niewypadającej jest zgodny z wymaganiami danego zastosowania.


W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących konkretnych kwestii związanych z gwintem prosimy o kontakt z naszymi ekspertami. Pomogą wybrać odpowiedni rodzaj gwintu i skok śruby niewypadającej.

Kompatybilność materiałowa

Należy uwzględnić skład materiału samej śruby niewypadającej. Do popularnych materiałów należą na przykład stal nierdzewna 303 lub 316. Każdy materiał ma swoje właściwości, które wpływają na wytrzymałość, odporność na korozję i przewodność elektryczną.

W przypadku kontaktu z aluminium wybierz stal nierdzewną mniej podatną na korozję galwaniczną. Na przykład stal nierdzewna serii 300 jest na ogół bardziej kompatybilna z aluminium niż w przypadku innych stopów stali nierdzewnej.

Najlepsze praktyki montażu i konserwacji śrub uwięzionych

Prawidłowa instalacja i konserwacja śrub wewnętrznych zapewnia niezawodność i trwałość podzespołów i sprzętu. Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących montażu i konserwacji śrub nieprzelotowych:

Montaż śruby niewypadającej 

Proces instalacji jest łatwy. Przygotuj przestrzeń roboczą. Upewnij się, że obszar instalacji jest czysty i wolny od zanieczyszczeń, które mogą utrudniać prawidłowe osadzenie śruby niewypadającej.

  • Sprawdzić komponenty. Przed instalacją należy sprawdzić zarówno śrubę niewypadająca, jak i element współpracujący pod kątem wad, uszkodzeń lub zanieczyszczeń.

  • Wprowadzić śrubę niewypadająca przez otwór w panelu, upewniając się, że śruba w pełni zamyka się z dopasowanymi gwintami.

  • Nakręcić podkładkę śruby niewypadająca na śrubę do momentu osiągnięcia odcinka o ograniczonej średnicy, skutecznie blokując śrubę na miejscu.

  • Jeśli wolisz korzystać z kołnierza ustalającego, zacznij od przymocowania kołnierza do płyty. Następnie należy wkręcić śrubę niewypadająca w kołnierz do momentu osiągnięcia odcinka o zmniejszonej średnicy, upewniając się, że śruba pozostaje bezpiecznie zamocowana.

Zawsze używaj odpowiedniego śrubokręta, w zależności od łba śruby.

Utrzymanie śrub uwięzionych

  • Okresowo sprawdzać śruby niewypadające pod kątem zużycia, uszkodzenia lub poluzowania.
  • Sprawdzić moment obrotowy śrub wewnętrznych w ramach procedur konserwacyjnych, zwłaszcza w zastosowaniach narażonych na drgania lub cykle zmiany temperatur.
  • Śruby niewypadające i otaczające je obszary powinny być czyste i wolne od zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz lub smar, które mogą wpływać na wydajność.
  • W przypadku zauważenia uszkodzonych lub zużytych śrub nieprzelotowych podczas inspekcji należy je niezwłocznie wymienić, aby zachować integralność zespołów.
  • W trudnych warunkach narażonych na działanie wilgoci, środków chemicznych lub skrajnych temperatur należy zwrócić szczególną uwagę na stan śrub wewnętrznych i rozważyć zgodność materiałów.
  • Prowadzenie rejestru śrub wewnętrznych, specyfikacji momentu obrotowego i kontroli konserwacji. Dokumentacja ta pomaga śledzić historię i stan elementów złącznych.

Jak usunąć śrubę niewypadająca 

Zasadniczo zależy to od konstrukcji śruby niewypadającej oraz od mocowanych przez nią elementów. 

  • Zacznij od zidentyfikowania konkretnego typu śruby, z którymi się zmagasz, zwracając uwagę na specjalistyczne mechanizmy, takie jak podkładki do śrub wewnętrznych, które utrzymują ją na swoim miejscu.
  • Zlokalizować i uzyskać dostęp do łba śruby. W zależności od konstrukcji może być zamontowany płasko z panelem lub wyposażony w podniesiony łeb.
    Wybierz odpowiednie narzędzie do demontażu śruby w zależności od rodzaju nacięcia. Do typowych narzędzi należą śrubokręty, klucze sześciokątne, śrubokręty Torx lub szczypce.
  • Zastosuj stały nacisk. Jeśli nie ma specjalistycznego mechanizmu blokującego, delikatnie obracaj śrubę w lewo, aby ją poluzować i ostatecznie ją zdemontować. Pamiętaj, że niektóre śruby niewypadające zaprojektowano z myślą o niewielkim oporze zapobiegającym niezamierzonemu luzowaniu.
  • Zwolnić specjalny mechanizm. Na przykład, jeśli znajduje się podkładka niewypadająca, należy ją zwolnić, aby umożliwić swobodny obrót śruby.
  • Utrzymując stały nacisk, obrócić śrubę w lewo do momentu całkowitego poluzowania i wyjęcia.
  • Po całkowitym usunięciu należy ostrożnie zebrać śruby niewypadające, aby zapobiec przedostawaniu się jej do niedostępnych miejsc.

Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek

Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Możesz również zamówić darmowe próbki (obowiązują pewne wyjątki), aby upewnić się, że wybrany produkt jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Jeśli nie masz pewności, które śruby niewypadające sprawdzą się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.

Zamów próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD już teraz.

Masz pytania?

Wyślij wiadomość e-mail na adres e-mail: info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat idealnego rozwiązania do danego zastosowania 42 639 52 64 lub ... 65.