Czym jest nit zatrzaskowy?
Nity zatrzaskowy to elementy złączne, które zazwyczaj składają się z dwóch części. Nity zatrzaskowe, znane są również jako klipsy montażowe lub zatrzaskowe, zaciskają się ze sobą, zapewniając szybki, wygodny i odporny na manipulację montaż. W tym przewodniku przyjrzymy się bliżej tym unikalnym elementom złącznym, aby lepiej zrozumieć, kiedy nit zapadkowy nadaje się do danego zastosowania. Omówimy:
W jakim celu stosuje się nity zatrzaskowe?
Nit zatrzaskowy jest zazwyczaj stosowany do mocowania dwóch paneli z miękkich lub sztywnych, przylegających do siebie materiałów, pełniący również funkcję amortyzatora na większych powierzchniach. Typowe zastosowania nitów zatrzaskowych różnią się w zależności od zastosowania w branży motoryzacyjnej, urządzeniach konsumenckich, wystawach sklepowych, meblach, sprzęcie audio i katalogach. Zapewniają estetyczne wykończenie, dzięki czemu nadają produktowi estetyczny wygląd.
Nity zapadkowe są zazwyczaj plastikowe z bardzo dobrego powodu. Plastikowe nity zapadkowe są lekkie, odporne na korozję i zapewniają dobrą izolację elektryczną. Metalowe nity, takie jak zapadki stalowe lub mosiężne nity zapadkowe, nie posiadają takich cech materiałowych i nie nadają się do niektórych zastosowań.
Jak korzystać z nitów zatrzaskowych
Montaż nitu zatrzaskowego nie wymaga stosowania narzędzi, ani śrub. Montaż tych dwóch elementów wystarczy wcisnąć je w dwa panele. Ich blokujące ząbki zapewniają dużą siłę zamykającą, tworząc zwartą konstrukcję, gwarantującą pewne zamocowanie.
Rodzaje nitów zapadkowych
RNity zapadkowe dostępne są w różnych wersjach, co widać tutaj:
Nylonowe nity zapadkowe
Są to najczęściej używane, z dwoma identycznymi częściami. Są wykonane z nylonu i dostępne w kolorze czarnym lub białym. Klasa palności UL94 V2. Jest to typ, który znakomicie sprawdza się podczas obracania arkuszy.
Można je stosować z pierścieniami mocującymi i podkładkami pierścieniami mocującymi w celu zapewnienia większego podparcia powierzchni w przypadku bardziej miękkich materiałów i większych otworów. Ta kombinacja nadaje się idealnie do zastosowań rotacyjnych.
Nity zapadkowe i sworznie
Żeńska podkładka z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z zaciskiem męskim z polipropylenu (PP). Te plastikowe nity zapadkowe idealnie nadają się do paneli falistych. Pracują na wielu arkuszach o różnej grubości, takich jak książki i katalogi.
Dostępne również jako nylonowe nity zatrzaskowe o klasie palności UL94 V2. Oto zacisk męski z nitem zapadkowym. Podkładka żeńska jest sprzedawana oddzielnie. Nadaje się również do stosowania z arkuszami falistymi i umożliwia bezpieczne mocowanie arkuszy o różnej grubości.
Inny rodzaj nitów zapadkowych i sworzni, z podkładką do nabycia oddzielnie. Są wykonane z nylonu i dostępne w różnych długościach, dzięki czemu pasują do różnych grubości.
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Można również zamówić bezpłatne próbki, aby upewnić się, czy wybrane rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Jeśli nie masz pewności, który produkt sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat nitów zapadkowych, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.
Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów bezpłatne próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD.
Masz Pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.