Formowanie zanurzeniowe PVC oraz formowanie tłoczne Silikonu
Czym jest formowanie przez zanurzanie?
Polichlorek winylu to materiał, który może być stosowany w procesie formowania zanurzeniowego w celu wytwarzania komponentów. Formowanie przez zanurzanie to proces powlekania metalowych form polimerami. W Essentra jesteśmy w stanie formować PVC, tworząc różne komponenty, na przykład elastyczne nasadki z PVC. Dostępne są w 5 kolorach: żółty to wersja odporna na działanie wysokiej temperatury, a wersje standardowe dostępne są w kolorze białym, niebieskim, czerwonym i czarnym.
Czym jest powlekanie zanurzeniowe winylu?
Powlekanie zanurzeniowe to metoda nakładania dekoracyjnej lub funkcjonalnej plastikowej powłoki winylowej na różne części metalowe. Na przykład ostre lub szorstkie materiały można zmiękczyć poprzez nakładanie winylowej powłoki Ochronna powłoka winylowa może zapobiegać korozji części metalowych czy też poprawiać wygląd produktu. Zastosowanie powłok winylowych ma szerokie zastosowanie przy produkcji narzędzi ręcznych, urządzeń medycznych i sprzętu elektrycznego.
Czym jest formowanie tłoczne silikonu?
Formowanie tłoczne z silikonu wykorzystywane jest w Essentra do wytwarzania, niektórych z naszych komponentów z gumy, takich jak nasadki, zaślepki, przelotki i uchwyty kablowe. Jest to użyteczny proces zapewniający wysoką jakość i precyzję, dlatego jest wykorzystywany również do produkcji prototypów.
Proces rozpoczyna się od umieszczenia gumy silikonowej do wgłębień formy. Forma jest umieszczana na maszynie, gdzie następnie materiał jest ściskany i podgrzewany. Za pomocą tego procesu tworzone są części.
Czym są silikony?
Silikony to polimery, które zazwyczaj są odporne na ciepło i są podobne do gumy. Guma silikonowa natomiast to elastomer, czyli materiał podobny do gumy, zawierający krzem, węgiel, wodór i tlen. Guma silikonowa jest powszechnie stosowana w przemyśle.
Stosowane są w uszczelniaczach, klejach, smarach, medycynie oraz w izolacji termicznej i elektrycznej. Formowanie przez zanurzenie silikonu i proces powlekania zanurzeniowego wykorzystywane są do wytwarzania komponentów silikonowych o właściwościach dopasowanych do tych zastosowań.
Urządzenia medyczne mogą być powlekane silikonem. Proces ten zapewnia gładkie i kompatybilne biologicznie wykończenie do zastosowań medycznych.
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Pobierz bezpłatne pliki CAD i zamów darmowe próbki, dostępne w przypadku większości naszych artykułów. To świetny sposób, aby upewnić się, że wybrałeś dokładnie to, czego potrzebujesz. Jeśli nie masz pewności, który produkt sprawdzi się najlepiej, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.
Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów darmowe próbki lub pobierz darmowe pliki CAD.
Masz pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.