Menu Ricerca

Componenti essenziali
per le infrastrutture
energetiche

In Essentra Components supportiamo ogni fase dell’infrastruttura energetica, dalla generazione alla trasmissione, fino alla distribuzione dell’energia. Con il crescente orientamento del settore verso fonti rinnovabili, ci impegniamo a soddisfare esigenze specifiche in termini di efficienza, durabilità e affidabilità dei sistemi. Offriamo una gamma completa di componenti progettati per garantire prestazioni elevate anche negli ambienti più critici, contribuendo a migliorare la continuità del servizio e l’affidabilità complessiva dell’impianto. Dalla connessione delle reti all’integrazione di sistemi per l’energia rinnovabile, le nostre soluzioni ti aiutano a costruire un’infrastruttura più intelligente, robusta e sostenibile.

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto giusto?

Contatta i nostri esperti

Perché scegliere Essentra?

  Ampia disponibilità a magazzino grazie a 33 centri di distribuzione in tutto il mondo.

  Modelli CAD gratuiti in numerosi formati, facilmente scaricabili dal nostro sito.

 Campioni gratuiti disponibili per un’ampia selezione di prodotti.

  Produzione globale con 14 stabilimenti che garantiscono standard qualitativi elevati.

  Soluzioni personalizzate: i nostri tecnici collaborano con voi per realizzare componenti su misura, in base alle specifiche applicative.

 

Per una panoramica dettagliata della nostra proposta, consulta il catalogo completo:

  •  Vasta gamma di componenti
  •  Materiali di altissima qualità
  •  Settori di competenza
  •  Capacità tecniche
  •  Standard e certificazioni

 

Generazione di energia elettrica

I componenti per la generazione di energia sono fondamentali per garantire un’erogazione sicura, efficiente e continua, anche in condizioni ambientali estreme. Soluzioni progettate per assicurare affidabilità a lungo termine e mantenere l’efficienza operativa dei sistemi.

Hydraulics and pneumatics application

Prodotti chiave

1. Distanziali
Disponibili in versioni lisce, autofilettanti e con sottosquadro. I modelli sottosquadrati consentono l’impilaggio senza rondelle, riducendo i costi e semplificando l’installazione.

2. Passacavi IP67
Offrono una protezione completa contro polvere e acqua. Ideali per installazioni outdoor, resistono a vibrazioni e urti, fungendo anche da tappi prima della posa dei cavi.

3. Clip per fascette
Offrono una soluzione discreta e affidabile per il fissaggio dei cavi, garantendo un’installazione rapida e senza utensili su diverse superfici, l’ideale per una gestione ordinata dei cavi in spazi ridotti o complessi.

4. Fascette Resistenti ai Raggi UV
Le fascette per cavi resistenti ai raggi UV sono realizzate in nylon stabilizzato ai raggi UV e garantiscono durata e resistenza in ambienti esterni esposti alla luce solare.

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto giusto?

Contatta i nostri esperti

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Le nostre soluzioni per la trasmissione e distribuzione dell’energia sono progettate per assicurare un flusso elettrico stabile e proteggere le infrastrutture critiche. Componenti ad alte prestazioni, conformi agli standard del settore, adatti anche agli ambienti più gravosi.

power train application

Prodotti chiave

1. Guide per luci LED
In policarbonato trasparente, con classificazione UL94 V0. Disponibili in versioni piatte o bombate per diverse configurazioni di illuminazione.
2. Distanziali a doppio innesto
I supporti per schede a doppio circuito offrono una soluzione rapida e sicura per il montaggio di uno o due PCB, con varie opzioni di bloccaggio, tipi di corpo e dimensioni per soddisfare le diverse esigenze di progetto.
3. Basetta per fascetta con fissaggio a pressione
Si installano facilmente senza utensili nei fori preesistenti dei pannelli. Ideali per una gestione dei cavi ordinata e removibile.
4. Fascette Standard
Robuste, affidabili e adatte per varie applicazioni elettriche. Sono dotate di sistema di blocco integrato per garantire la tenuta del cablaggio.

5. Fascette in metallo
Le fascette autobloccanti in acciaio inossidabile 316 offrono prestazioni robuste e durevoli a temperature estreme, con rivestimento in PVC opzionale e design a scala per una presa migliorata.
6. Copriprofilo
Profili flessibili di protezione per bordi e aperture, adattabili a diverse forme e dimensioni.
7. Passacavi a membrana
Provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni, con opzioni di posizionamento centrato o spostato a lato.

 

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto giusto?

Contatta i nostri esperti

Accumulo energetico e integrazione di sistemi

Componenti progettati per garantire la continuità operativa e l’efficienza nei sistemi complessi. Soluzioni affidabili per la gestione dell’energia, il raffreddamento, la protezione dei cavi e la soppressione dei disturbi elettromagnetici.

cabin assemblies application

Prodotti chiave

1. Distanziali isolanti
Progettati per un facile montaggio manuale senza l'uso di attrezzi di assemblaggio, questi distanziali esagonali offrono un alloggiamento solido e isolato, ideale per applicazioni elettroniche ad alta potenza e altri usi che richiedono un'elevata resistenza meccanica.
2. Nuclei in ferrite
Progettati per fornire un'efficace soppressione delle emissioni elettromagnetiche senza compromettere la qualità del segnale. Disponibili in versioni apribili per installazione post-cablata, o intere per una schermatura completa.
3. Passacavi standard
Montaggio semplice a innesto, disponibili in diverse misure e materiali (PVC, TPE, EPDM) per ogni esigenza ambientale.

4. Fermacavi Piatti
Offrono un'installazione rapida a innesto e mantengono saldamente in posizione i cavi piatti a nastro per evitare spostamenti, danni o interferenze. Le opzioni includono basi adesive, coperture con bloccaggio a tensione e chiusure sganciabili per una maggiore versatilità.
5. Supporti per ventole
Realizzati in gomma flessibile, assorbono urti e vibrazioni. Facilitano l’installazione di ventole AC/DC e proteggono l’elettronica da polvere e contatti accidentali.
6. Guaina avvolgicavo
La guaina a fessura offre una protezione robusta e resistente alla compressione per i cablaggi, mantenendo al contempo la flessibilità, e può essere installata rapidamente utilizzando uno strumento dedicato. Ideale per salvaguardare i cavi da usura e abrasione senza limitarne il movimento.

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto giusto?

Contatta i nostri esperti

Articoli utili

Una guida alle fascette

Scoprite di più sulle loro applicazioni e sui materiali in cui sono realizzate.

Guida a perline, manicotti e nuclei di ferrite

Abbiamo reso questo argomento complesso più facile da capire.

Differenza tra canaline, guaine, manicotti e guaine termoretraibili per cavi

Guida al componente da utilizzare per l'avvolgimento dei cavi raggruppati.

Contatta i nostri esperti