Menu Ricerca

Produttore esperto di soluzioni di accesso hardware 

Le soluzioni di accesso sono una delle principali aree specialistiche di Essentra e una delle nostre gamme di prodotti in più rapida crescita. Il nostro principale stabilimento di produzione di serrature, chiusure, cerniere e maniglie è dotato delle certificazioni ISO9001, IATF16949, ISO45001 ISO 14001, ISO50001 e ISO27001 che offrono ai nostri clienti un livello di garanzia molto elevato. Possiamo soddisfare le vostre esigenze con la spedizione immediata di prodotti standard o supportare il vostro progetto con una soluzione personalizzata.

La nostra gamma comprende sistemi di chiusura che soddisfano le vostre esigenze di sicurezza, cerniere per porte pesanti e leggere, accessori complementari, maniglie e soluzioni elettroniche.

elec locks 1

 

 

NOVITÀ  -  Serrature e chiusure elettroniche 
Offriamo una gamma di serrature e chiusure elettroniche intelligenti per fornire una soluzione affidabile e senza chiave.
Per maggiori informazioni, contattate oggi stesso un esperto! 

Chiedete ai nostri esperti

Elec locks 2

Perché acquistare da Essentra?

   Oltre 2.000 componenti standard disponibili per la spedizione in giornata

    CAD 2D e 3D disponibili per supportare la vostra fase progettuale

   Oltre 350.000 componenti configurabili grazie alla nostra vasta attrezzatura

   Supporto per soluzioni personalizzate da parte dei nostri team interni di ricerca e sviluppo

   Tecnici commerciali esperti pronti a fornire consulenza

La nostra competenza copre diversi settori

Access_Hardware_LP_Industries - IT

Il nostro principale stabilimento di produzione di soluzioni di accesso è certificato per:

ISO_IT

Chiedete ai nostri esperti