Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.
I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.
Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.
Le viti di giunzione sono realizzate per essere utilizzate con i dadi di giunzione e i dadi a barilotto, acquistabili separatamente. Le dimensioni della testa del bullone e del dado coincidono, garantendo un'eccellente finitura superficiale su entrambi i lati del blocco.
Questi bulloni sono comunemente utilizzati per l'auto-assemblaggio e per i mobili piatti. Si applicano facilmente e rapidamente utilizzando una chiave a brugola M4 (non fornita).
Disponibili in una vasta gamma di lunghezze per adattarsi alle diverse applicazioni.
La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare