Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(11 categorie prodotti)
Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.
Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm
Le chiusure a leva a compressione a sbalzo sono disponibili con una gamma di serraggio regolabile da 0-24 mm o 24-26 mm. Possono essere fornite con chiave uguale, diversa o senza meccanismo di chiusura. In caso di chiusura, vengono fornite con due chiavi per serratura.
Sono adatte per pannelli di spessore inferiore a 2 mm e sono caratterizzate da un design a scatto esteticamente gradevole. Realizzata in lega di zinco pressofuso, la chiusura è verniciata a polvere nera per dare una finitura esteticamente gradevole.
I chiavistelli da un quarto di giro sono molto utilizzati e vengono impiegati negli armadietti e negli involucri che richiedono controllo delle vibrazioni. L'alloggiamento è dotato di molla interna per fornire una compressione di 1,5 mm. Un O-ring garantisce la tenuta tra la molla e il driver. Questa gamma IP65 offre una vasta combinazione di materiali e finiture oltre a diversi intervalli di serraggio per soddisfare innumerevoli applicazioni. Le camme non ruotano oltre il quarto di giro grazie alla presenza della linguetta di arresto.
La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare