Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS Cerniere a scomparsa Volantini

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a scomparsa rimovibili con perno a molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Cerniere a scomparsa con applicazione a destra o a sinistra. Ideali per alloggiamenti in metallo e coperture di macchinari. Numerose tipologie disponibili in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere ad angolo in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere in metallo hanno un angolo di rotazione di 180, sono utilizzate essenzialmente per pannelli in acciaio in applicazioni di grandi dimensioni. La gamma è realizzata in lega di zinco pressofuso con diversi tipi di finiture. I pannelli sono cerniere con un sistema a perno.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere ad angolo in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere in plastica ad angolo sono realizzate in poliammide rinforzato con il 30% di fibra di vetro, con un perno in plastica (POM). Sono essenzialmente utilizzate per i pannelli in acciaio leggeri. Il perno consente una rapida rimozione della porta per un facile accesso in caso di necessità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)