Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Testa lunga Viti imperdibili Viti

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa lunga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da una testa lunga. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)