Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Titanio Componenti meccanici Viti

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti di spallamento ha testa cilindrica e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il montaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico, che fornisce una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta comune per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Prova di stress minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili è caratterizzata da una testa cilindrica con drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - in generale alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)