Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Guarnizione adesiva Viti

 (17 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Set di viti per rilegatura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa zigrinata - A taglio/Plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa cilindrica leggermente convessa

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa cilindrica smussata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Testa a disco con bordo esterno smussato

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa quadrata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a testa quadrata possono essere usate nelle applicazioni in cui non è possibile utilizzare viti a testa rotonda a causa di limitazioni di spazio o forma.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa tonda

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti per rilegatura - Plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. I componenti maschio e femmina sono venduti separatamente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)