Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Componenti meccanici Viti meccaniche

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Vented Countersunk Machine Screws

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Vented screws are fasteners with a hole drilled through the middle that allow gases trapped at the bottom of a blind threaded hole to escape through the core and provide airflow within an application. The screws are a common option for HV and UHV systems because their centre vent feature reduces virtual leakage from high vacuum systems.

This range of Vented Screws features a countersunk machine head with a hexagonal drive. Hexagonal drives are suitable for precision assembling and when there is limited surface area. They are made from Stainless Steel.

  • Material: Stainless Steel
  • AISI 304, 1.4301
  • Strength Class: 70

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)