Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Macchinari Componenti meccanici Viti manuali

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa lunga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da una testa lunga. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile con scanalatura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile con intaglio. Gli azionamenti a fessura accettano cacciaviti a lama standard e richiedono una minore pressione verso il basso per azionare le parti, rispetto a quelli con aperture incassate. Per ridurre al minimo lo slittamento, è necessario utilizzare una lama adeguatamente montata.

Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Rondelle imperdibili filettate vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)