Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Macchinari Componenti meccanici Viti imperdibili

 (8 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa lunga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da una testa lunga. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile con scanalatura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile con intaglio. Gli azionamenti a fessura accettano cacciaviti a lama standard e richiedono una minore pressione verso il basso per azionare le parti, rispetto a quelli con aperture incassate. Per ridurre al minimo lo slittamento, è necessario utilizzare una lama adeguatamente montata.

Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Rondelle imperdibili filettate vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - a testa bombata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati. Pertanto offrono praticità, sicurezza e facilità di impiego in innumerevoli applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante. Queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate per nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Questa gamma di viti imperdibili ha testa bombata e chiave Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce e aggancio positivo per trasmettere la coppia matrice con meno pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 316, 1.4401
  • Resistenza alla trazione: 480 N/mm²
  • Limite di elasticità min. 200 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - a testa svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti imperdibili sono degli elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati. Pertanto offrono praticità, sicurezza e facilità di impiego in innumerevoli applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante. Queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate per nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Questa gamma di viti imperdibili ha testa svasata e innesto esagonale. La cava esagonale è ideale per il montaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Limite di elasticità min. 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili è caratterizzata da una testa cilindrica con drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - in generale alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili è caratterizzata da una testa bombata con drive Torx. I drive Torx offrono un metodo di bloccaggio positivo e rapido che trasmette la frizione con una minore pressione verso il basso. Offrono inoltre un buon aspetto di fissaggio, ideale per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Le misure M8 hanno un Torx ridotto. Vengono utilizzati per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - in generale alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - vite a testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili è caratterizzata da una testa a testa cilindrica con drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzati per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - in generale alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)