Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Testa ultra ribassata Viti di spallamento

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Viti di spallamento - Testa ultra ribassata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti di spallamento ha una testa ultra bassa e cava esagonale. Le dimensioni dell'altezza della testa di queste viti a profilo molto basso sono circa 1/3 rispetto alle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per il montaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico, che fornisce una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta comune per le applicazioni edilizie e automobilistiche. Queste viti sono adatte per applicazioni farmaceutiche e di altro tipo.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Prova di stress minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)