Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Componenti meccanici Viti di sfiato

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti con sfiato - testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti con foro di sfiato è caratterizzata da una testa cilindrica con drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta.

L'anima cava delle viti agisce come un sistema di ventilazione. La gamma è conforme alla norma DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico pulito a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, una buona forza e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza 70

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di sfiato - a testa esagonale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa gamma hanno testa esagonale. Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza: 70

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di sfiato - testa bombata con cava esagonale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di viti di sfiato ha testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata. Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza: 50

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di spallamento di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di viti di spallamento di sfiato ha testa cilindrica e cava esagonale. Queste viti con sfiato consentono la circolazione dell'aria controllata, il che le rende ideali per quelle applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione. Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.

Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza: 50

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche di sfiato a testa svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di viti di sfiato ha testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata. Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza: 70

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)