Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Testa quadrata TPR

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci flangiati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci flangiati sono progettati per proteggere la filettatura dei perni. Sono utilizzati nei settori automobilistico e ingegneristico e forniscono protezione generica. Le flange sui profili hanno diverse dimensioni consentendo alla chiave a bussola di funzionare senza rimuovere la protezione. Sono disponibili in vari materiali come LDPE, TPR, PVC e silicone. La nostra gamma è disponibile nei colori naturale, rosso e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Una gamma di cappucci protettivi progettati per tubi di dimensioni standard, disponibili a un costo contenuto ma con una finitura di alta qualità. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in vari materiali - LDPE e PE flessibile - e coprono un'ampia gamma di dimensioni.

Questi cappucci stampati sono stati progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condutture, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. Il loro design consente un montaggio e una rimozione facili e veloci, sia a mano che con l'uso di attrezzature automatizzate.

La gamma comprende cappucci dotati di nervature interne che assicurano una tenuta perfetta e aiutano a scaricare l'accumulo di pressione dell'aria. Inoltre, la gamma comprende tappi dotati di un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente al tappo di adattarsi correttamente e di eliminare la pressione dell'aria.

  • Materiale: polietilene lineare e a bassa densità (LLDPE e LDPE), cloruro di polivinile (PVC) e polietilene flessibile (PE)
  • Colori: nero, grigio, rosso e giallo
  • Soddisfa le specifiche ANSI e DIN

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali flessibili resistenti agli acidi sono realizzati in elastomero termoplastico nero (TPE) che offre una buona flessibilità per proteggere estremità filettate e non. Il design è dotato di una linguetta sporgente dove sistemare i ganci.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi con linguetta di tiro centrale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi con linguetta centrale sono una soluzione semplice e rapida per estrarli in presenza di spazio ridotto. Le linguette sono sufficientemente lunghe da poter essere utilizzate con i guanti, laddove necessario.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi con linguetta di tiro laterale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi con linguetta di tiro laterale proteggono componenti lisci o filettati e sono provvisti di linguetta laterale per una facile rimozione. La forma conica consente a qualsiasi dimensione di adattarsi a diversi diametri interni, resistendo al contempo agli agenti chimici e ai contaminanti.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per mascheratura con linguetta di tiro sono ideali per mascherare fori filettati e lisci. La linguetta di tiro consente un semplice inserimento nel foro ed è anche molto pratica per rimuovere il pezzo quando il foro è molto stretto. Il materiale è flessibile per consentire una lieve variazione nelle dimensioni da mascherare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)