Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Copribordi in PVC con anima in acciaio elastico. Forniti in rotoli da 20 metri. Offrono protezione agli spigoli in acciaio. I profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Adatti a temperature da -25C a 90C.
Possibilità di scelta tra guarnizioni di tenuta a pinna singole o doppie. La guarnizione di tenuta a pinna singola è in EPDM mentre quella a pinna doppia ha un supporto in gomma dura per migliorare l'adesione al pannello e una gomma più morbida per agevolare la compressione. Entrambi i profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Finitura nera con anima in acciaio elastico. Fornita in rotoli da 20 metri.
Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.
Le guarnizioni per superfici in vetro con profilo a S sono facili da inserire e vengono principalmente usate per sigillare finestre e pannelli di ispezione. In generale sono usate nelle applicazioni leggere e sono ideali quando i pannelli in acrilico o vetro non sono soggetti a pressione elevata o a intemperie. Tolleranze ISO 3302-1 1996 Classe E-2. Gli altri prodotti della gamma di guarnizioni per superfici in vetro sono soluzioni di facile applicazione e forniscono una tenuta efficace contro le intemperie. Queste guarnizioni possono essere utilizzate in contesti climatici estremi. Questa gamma di guarnizioni per superfici in vetro è realizzata in EPDM nero resistente.
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare