Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Data la loro elevata forza coercitiva, i magneti in ferrite sono adatti a una grande varietà di applicazioni. Questi dischi circolari sono magnetizzati con più poli su una faccia. Posso essere utilizzati con dispositivi di fissaggio come i magneti a tazza, nei sistemi di sicurezza, nei sistemi audio visivi e in molte altre applicazioni. La gamma comprende due tipologie: una con forma a disco standard e l'altra ad anello con foro svasato di 5 mm.
Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare