Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Testa rotonda non svasata Componenti meccanici

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Shoulder Screws - Pan Head

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di tenuta a testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a tenuta stagna sono un tipo di elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni che riduce al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

Le viti a tenuta stagna vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

Questa gamma di viti a tenuta stagna ha testa cilindrica e impronta Phillips. L'impronta Phillips è la più consigliata dato che fornisce un buon controllo dell'oscillazione della vite. Inoltre, queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili è caratterizzata da una testa bombata con drive Torx. I drive Torx offrono un metodo di bloccaggio positivo e rapido che trasmette la frizione con una minore pressione verso il basso. Offrono inoltre un buon aspetto di fissaggio, ideale per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Le misure M8 hanno un Torx ridotto. Vengono utilizzati per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - in generale alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)