Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Testa a spacco Viti di spallamento M3

 (1 categoria prodotto)


Viti a spallamento - Testa a spacco

Queste viti di spallamento, spesso note come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. Sono dotati di una spalla che va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa. Le viti di spallamento sono comunemente utilizzate per collegare due componenti, con la spalla che funge da superficie di appoggio.

Le viti di spallamento sono adatte alle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio. Sono magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari, dell'automotive e dell'edilizia.

  • La spalla va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa.
  • Questa gamma è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio.
  • Magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRP0133