Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Ideale per l'utilizzo con le fascette, presenta una superficie opacizzata per essere scritta con inchiostro o matita.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare