Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Gomma Idraulica e protezione liquidi Tappi per tubi

 (1 categoria prodotto)


Tappo per tubi con linguetta di tiro centrale

I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.

La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.

Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.

  • Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenuta e flessibilità.
  • Presentano delle nervature che assicurano un'aderenza perfetta quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle.
  • La forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni.
Materiale: EVA Colore: Giallo Codice Serie: SR6111