Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Piramide Svasato

 (6 categorie prodotti)


Cerniera con posizioni a scatto ogni 30

Le cerniere a frizione sono dotate di rientro ogni 30, consentendo di posizionare e mantenere i pannelli senza componenti ausiliari. La coppia è preimpostata dalla fabbrica e non può essere modificata dagli utenti. Realizzate in alluminio anodizzato, sono disponibili in diverse finiture esteticamente accattivanti. Sono disponibili diversi valori di coppia.

Cerniere HVAC

Le cerniere a libro HVAC sono cerniere resistenti e a movimento libero, progettate specificamente per porte di grandi dimensioni e ad incasso. Offrono un'eccezionale resistenza alla corrosione e una durabilità a lungo termine, anche in ambienti ad alta umidità e temperature estreme.

Il loro design semplice ma efficace garantisce un funzionamento fluido, riducendo al minimo l'usura dei componenti collegati.

Utilizzate su pannelli di accesso, contenitori per condotti e porte per apparecchiature, consentono una facile apertura e chiusura, mantenendo al contempo l'integrità strutturale.

  • Hanno una capacità di apertura di 180 gradi.
  • Progettate per l'uso all'aperto o in condizioni di alta umidità.
Materiale: , PA, Lega di zinco, Lega di zinco pressofuso Colore: , Argento cromato, Nero Codice Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

Cerniere a libro - Con fori svasati

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506 ,SR5562

Magneti al neodimio

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Paracolpi adesivi

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593