Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(33 categorie prodotti)
Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Questi distanziali per PCB vengono montati facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Questi supporti vengono montati saldamente con una vite #4 o M3. Il particolare design consente un fissaggio compatto.
Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
La parte inferiore di questi supporti viene installata sulla scheda premendola su una vite o un perno #8 o M4. La dentellatura all'interno del distanziatore fa presa sulle filettature. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.
Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore.
Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).
Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.
I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a scatto e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere rimosso facilmente per interventi di manutenzione.
I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.
Questi distanziali presentano un esclusivo fissaggio autofilettante sull'estremità inferiore. Il foro filettato in cui si inseriscono funge da matrice creando il filetto all'estremità inferiore durante l'avvitamento. Possono essere utilizzati in un foro filettato #8 o M4. Vengono installati facilmente a mano applicando una forza minima. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.
Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
I supporti per scheda elettronica per la tenuta laterale o angolare con montaggio a vite non richiedono fori sul PCB. Possono essere montati sull'angolo o sul bordo del PCB a seconda dell'orientamento desiderato.
Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare