Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Con rivetto Su entrambi i lati

 (34 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Colonnine distanziali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziale a pressione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziale con innesto a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziale montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali Filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali isolanti esagonali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali non filettati esagonali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Punta a due dentini/A freccia

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali per PCB vengono montati facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali per scheda elettronica - Da avvitare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi supporti vengono montati saldamente con una vite #4 o M3. Il particolare design consente un fissaggio compatto.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali per scheda elettronica - Fissaggio con perno

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La parte inferiore di questi supporti viene installata sulla scheda premendola su una vite o un perno #8 o M4. La dentellatura all'interno del distanziatore fa presa sulle filettature. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guide per fibra

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a pressione per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a tenuta laterale per scheda elettronica - A scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a scatto e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere rimosso facilmente per interventi di manutenzione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti anti-rotazione per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti autofilettanti per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali presentano un esclusivo fissaggio autofilettante sull'estremità inferiore. Il foro filettato in cui si inseriscono funge da matrice creando il filetto all'estremità inferiore durante l'avvitamento. Possono essere utilizzati in un foro filettato #8 o M4. Vengono installati facilmente a mano applicando una forza minima. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti con base a coppa per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti con serratura a scatto per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti filettati esagonali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per attacco laterale o angolare per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti per scheda elettronica per la tenuta laterale o angolare con montaggio a vite non richiedono fori sul PCB. Possono essere montati sull'angolo o sul bordo del PCB a seconda dell'orientamento desiderato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2