Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(28 categorie prodotti)
Questa gamma di cerniere a libro è montata con un perno maschio su un battente e delle viti svasate sull'altro battente. Queste cerniere a libro a montaggio superficiale sono disponibili in vari materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Le cerniere a libro con inserti filettati femmina sono note anche come cerniere a montaggio superficiale. Realizzate in poliammide e dotate di inseriti in ottone, resistono a oli, grassi e alla maggior parte degli agenti chimici industriali.Disponibili in numerose dimensioni di cerniera e viti di montaggio.
Le cerniere a libro con inserti filettati maschio sono delle cerniere piatte, particolarmente adatte a porte e sportelli con montaggio a filo. Queste cerniere sono anche denominate cerniere a montaggio superficiale e sono disponibili in vari materiali e dimensioni dei perni per adattarsi a qualsiasi applicazione.
I connettori per tubi vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
I connettori per tubi quadrati vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.
Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Inserti e piedini scorrevoli quadrati sono un tipo di prodotto di finitura utilizzato per tubolari quadrati. Sono progettati per fornire un collegamento con tenuta resistente per diversi tipi di tubolari e possono contribuire a evitare danni a pavimenti o ad altre superfici, oltre a proteggere il tubo dagli elementi esterni. Generalmente utilizzati in varie applicazioni, tra cui mobili, arredi per la vendita al dettaglio e attrezzature industriali.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle standard di forma quadrata, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati cromati.
Gli inserti e le guide rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra vasta gamma è disponibile in un'ampia selezione di dimensioni e colori.
La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.
Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.
Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. Possono essere utilizzati anche come piedini per tubi, fornendo così una base per evitare graffi e danni se i prodotti entrano in contatto con una superficie.
Questa gamma di articoli è adatta a filettature metriche e offre assemblaggio semplice e veloce. L'inserto è caratterizzato da un design con gambo con lamelle che garantisce capacità di tenuta aggiuntiva.
Questi inserti tondi sono in poliammide (PA) nera e sono forniti con una base in acciaio, ideale per l'uso su pavimenti in moquette. Sono pronti per l'installazione con meccanismo a scatto e sono disponibili nelle varianti fisse o articolate.
Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.
Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti all'estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.
Questa gamma di inserti orizzontali è progettata per l'inserimento in tubi rettangolari e fornisce una finitura pulita e ordinata all'applicazione.
I clienti possono scegliere tra quattro opzioni che consentono una varietà di configurazioni di giunzione. Queste includono:
Tipo 1 - ha 1 livello e 2 orientamenti
Tipo 2 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura superiore
Tipo 3 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura inferiore
Tipo 4 - ha 1 livello, 2 orientamenti e 2 filettature
Gli inserti per tubi rotondi sono ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo. L'inserto a pressione può essere scanalato per garantire la massima presa o a stelo liscio per un'applicazione senza difficoltà. Sono disponibili in colori e materiali diversi per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.
Gli inserti quadrati angolati costituiscono un elemento di facile assemblaggio, resistente e duraturo. Ideali per le estremità del tubi oppure per le superfici irregolari, nonché per tubi che formano un angolo con altre superfici.
Gli inserti per tubi quadrati filettati vengono utilizzati per proteggere dal bordo tagliente del tubo e garantire una finitura gradevole. L'inserto per tubi a pressione viene montato con l'ausilio della filettatura che consente la regolazione di un piedino o una ruota. Riducono la necessità di effettuare forature consentendo così di risparmiare tempo e lavoro. Sono progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoli o componenti esterni.
Gli inserti filettati quadrati in metallo sono disponibili in diverse varianti: inserti con filetto completamente in metallo, standard, quadrati, in metallo, inserti quadrati per impieghi gravosi e inserti orizzontali per tubi quadrati.
Ideali per le misure più diffuse di tubi rotondi.
I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.
I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.
Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
I piedini scorrevoli in teflon vengono fissati per mezzo di una vite e garantiscono una forte presa sulla superficie di montaggio. Un foro del diametro di 4,5 mm fornisce l'accesso alla vite che sarà utilizzata per il fissaggio senza danneggiare la rondella. La rondella in acciaio è rivestita in PTFE per garantire la massima scorrevolezza.
I piedini scorrevoli tondi sono progettati per essere utilizzati come tappo di protezione o piedino scorrevole. Sono gradinati per garantire la facilità di inserimento e una tenuta sicura e ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo in applicazioni da moderate a gravose.
I piedini con inserto a molla sono costituiti da un unico elemento per facilitarne l'applicazione. I piedini scorrevoli a pressione hanno una sezione tonda e sono disponibili in materiali e finiture della base differenti per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare